Powrót do przegladu

WebVisit i WebVisit Express – wizualizacja za pośrednictwem WWW

Zalety graficznych interfejsów użytkownika można teraz wykorzystać również do sterowania systemami automatyki przemysłowej. Za pomocą WebVisit, niedrogiego narzędzia projektowego firmy Phoenix Contact, można wizualizować sieci, urządzenia i procesy. Intuicyjna obsługa i brak potrzeby programowania umożliwia tworzenie graficznych interfejsów do przejrzystej i jednoznacznej pracy w systemie i bezpośrednio na miejscu.

WebVisit 6 Express to doskonałe narzędzie do rozpoczęcia korzystania z wizualizacji na bazie WWW. Wersja Express jest bezpłatna i umożliwia utworzenie do dziesięciu stron wizualizacji oraz podłączenie maksymalnie 60 zmiennych procesowych (PPO).

Od sterownika do przeglądarki

Wizualizacja aplikacji za pomocą WebVisit  

Wizualizacja aplikacji za pomocą WebVisit

Wszystkie sterowniki firmy Phoenix Contact oferują zintegrowany serwer WWW, który przekazuje dalej dane sterownika. Można wykorzystywać takie dane i za pomocą WebVisit stworzyć strony wizualizacji dla swojej aplikacji.

Największa zaleta: WebVisit jest edytorem graficznym, co oznacza brak potrzeby programowania przy użyciu języków Java lub HTML.

  • Strony wizualizacji WebVisit można wyświetlać na każdej standardowej przeglądarce internetowej. Nie ma konieczności instalowania dodatkowych wtyczek, ponieważ projekty WebVisit tworzy się na bazie HTML5.
  • Można je wyświetlać na wszystkich naszych panelach WWW ze zintegrowanym środowiskiem uruchomieniowym.
  • WebVisit to jednorazowy koszt i możliwość tworzenia dowolnej liczby stron – w przeciwieństwie do systemów SCADA, gdzie płaci się za każde urządzenie do odtwarzania ze środowiskiem uruchomieniowym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij