Powrót do przegladu

Przegląd sterowników modułowych

AXC 1050 — idealny do automatyzacji rozproszonej

Modułowy sterownik miniaturowy AXC 1050  

Modułowy sterownik miniaturowy AXC 1050

Sterownik AXC 1050 z rodziny Axiocontrol zaliczany jest do sterowników średniej klasy wydajności. Jego głównym atutem jest łatwa obsługa oraz możliwość pracy w trudnych warunkach przemysłowych. W powiązaniu z systemem I/O Axioline F oferuje wystarczającą szybkość przetwarzania dzięki bezpośredniemu podłączeniu do magistrali.

  • Szybki: złącze USB umożliwia szybki dostęp, np. w celu diagnostyki
  • Trwały: ze zintegrowanym zasilaczem bezprzerwowym UPS i obudową odporną na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Prosty: krótszy czas oprzewodowania dzięki zaciskom Push-in

AXC 3050 — modułowość w parze z wysoką wydajnością

Modułowy wysokowydajny sterownik AXC 3050  

Modułowy wysokowydajny sterownik AXC 3050

W gronie sterowników wyższej klasy z szybszymi procesorami Axiocontrol AXC 3050 góruje zarówno pod względem zakresu funkcji, jak i wydajności.

  • Szybki: w celu uzyskania bardzo krótkich czasów reakcji funkcje zliczania i rejestracji zdarzeń (event-task) są zintegrowane bezpośrednio w sprzęcie. Oznacza to, że nie są potrzebne specjalne moduły I/O.
  • Prosty: złącze USB umożliwia łatwe rejestrowanie danych na wymiennych nośnikach pamięci i wygodną aktualizację oprogramowania sprzętowego lub programów sterownika.
  • Trwały: sterownik AXC 3050 jest odporny na wstrząsy, zakłócenia elektromagnetyczne i natychmiast reaguje na awarie zasilania — najważniejsze dane sterowania są bezpiecznie zapisywane na karcie flash.

ILC 131 ETH — najmniejszy wśród małych sterowników PLC

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 131 ETH  

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 131 ETH

Podstawowy sterownik do systemów automatyki przemysłowej. Umożliwia prostą realizację systemu, oferując bogate możliwości komunikacyjne dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW i złączu Ethernet.

ILC 131 ETH/XC — z rozszerzonym zakresem temperatur

  • -40°C do +60℃

ILC 151 ETH — najpopularniejszy

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 151 ETH  

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 151 ETH

Sterownik ILC 151 ETH oferuje więcej pamięci niż ILC 131 ETH. Ponadto można do niego podłączyć magistralę RB INTERBUS lub rozproszone I/O. W ten sposób sterownik spełnia również wysokie wymagania dotyczące możliwości rozbudowy i interfejsów.

ILC 151 ETH/XC — z rozszerzonym zakresem temperaturowym

  • -40°C do +60℃

ILC 151 GMS/GPRS — talent komunikacyjny wśród sterowników PLC

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 151 GMS/GPRS  

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 151 GMS/GPRS

Ten modułowy sterownik miniaturowy oferuje wszystkie funkcje najpopularniejszego modelu ILC 151 ETH oraz dodatkowo rozszerzoną pamięć i zintegrowany modem GSM. Dzięki temu idealnie nadaje się do zdalnego sterowania i serwisowania oraz obsługuje oprogramowanie zdalnego sterowania Resy+.

ILC 171 ETH 2TX — modułowy sterownik o największych możliwościach

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 171 ETH 2TX  

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 171 ETH 2TX

Maksymalna elastyczność w automatyce przemysłowej z dwoma portami Ethernet i kartą pamięci SD. Sterownik obsługuje funkcje urządzeń PROFINET, a tym samym stosowanie rozproszonej inteligencji.

ILC 191 ETH 2TX — najmocniejszy sterownik w klasie 100

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 191 ETH 2TX  

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 191 ETH 2TX

Najbardziej wydajny sterownik klasy 100. Dzięki zintegrowanej arytmetyce zmiennoprzecinkowej obsługuje optymalnie również szybkie procesy regulacji.

ILC 191 ME/AN oraz ILC 191 ME/INC — perfekcyjny sterownik do maszyn

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 191 ME/AN lub ILC 190 ME/INC  

Modułowy sterownik miniaturowy do budowy maszyn

Wersje ME naszych sterowników ILC zostały stworzone specjalnie z myślą o wymogach w produkcji maszyn, np. do komunikacji z napędami za pośrednictwem sterownika silnika krokowego lub falownika.

  • Dwukanałowe sterowanie napędami bez dodatkowych komponentów I/O
  • Elastyczność dzięki bezpośredniemu podłączaniu sterowników silników krokowych i falowników
  • Zintegrowane liczne interfejsy: Ethernet, RS-485/422, PWM lub impuls/kierunek, analogowe lub inkrementalne I/O, szybkie liczniki

ILC 2050 BI — maksymalna elastyczność dla infrastruktury budynku

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 2050 BI  

Modułowy sterownik miniaturowy ILC 2050 BI

Sterownik ILC 2050 BI oferuje niemal nieograniczone możliwości zastosowania w dziedzinie infrastruktury budynków.

  • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o szereg modułów I/O
  • Obsługa licznych protokołów infrastruktury budynku, m.in. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Możliwość zastosowania jako sterownik czasu rzeczywistego z Sedona Framework™ lub jako serwer integracyjny z Niagara Framework®

Zestaw startowy ILC 131 — gotowy zestaw do szybkiego wprowadzenia w zagadnienia automatyki przemysłowej

Zestaw startowy ILC 131  

Zestaw startowy ILC 131

Zestaw startowy ILC 131 umożliwia poznanie naszego świata sterowników. Poznaj technikę sterowania na gotowym stanowisku testowym z zaprogramowanymi przykładami. Następnie możesz samodzielnie stosować oprogramowanie programistyczne PC WORX EXPRESS do własnych rozwiązań.

ILC 350 PN — standardowy PLC w klasie 300

Sterownik modułowy ILC 350 PN  

Sterownik modułowy ILC 350 PN

Standardowy sterownik klasy 300 jest optymalnie przeznaczony do zastosowania w średnich i zaawansowanych aplikacjach. Do jego głównych atutów należy wysoka wydajność pod względem przepustowości danych i sieci.

ILC 390 PN 2TX-IB — najmocniejszy PLC w klasie 300

Sterownik modułowy ILC 390 PN 2TX-IB  

Sterownik modułowy ILC 390 PN 2TX-IB

Sterownik łączy w sobie wszystkie cechy klasy 300, takie jak różne funkcje PROFINET lub INTERBUS, z dużą wydajnością i prędkością.
Dzięki temu PLC nadaje się szczególnie do zastosowań w złożonych strukturach sieciowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij