Powrót do przegladu

PC WORX EXPRESS — bezpłatne wprowadzenie do programowania

Łatwe programowanie: PC WORX EXPRESS firmy Phoenix Contact jest bezpłatnym narzędziem programistycznym umożliwiającym łatwe rozpoczęcie programowania. Mały brat oprogramowania PC WORX dopasowany do sterowników klasy 100. Intuicyjna obsługa sprawia, że jest odpowiednim rozwiązaniem umożliwiającym proste i efektywne tworzenie aplikacji.

Łatwe w obsłudze

Interfejs użytkownika PC WORX EXPRESS  

Proste w użyciu

Graficzny interfejs użytkownika PC WORX EXPRESS jest dostosowany do potrzeb początkującego programisty.

  • Łatwy i szybki przegląd projektu
  • Podłączane i odłączane sekcje robocze
  • Konfigurowane paski narzędzi

Czytelne ikony i menu zredukowane do niezbędnych pozycji umożliwiają łatwą obsługę. Ponadto projektowane dane można przesłać do wizualizacji kilkoma kliknięciami myszy.

Przegląd PC WORX EXPRESS

Zrzut ekranu konfiguratora magistrali  

Programowanie wg normy IEC 61131

PC WORX EXPRESS umożliwia programowanie zgodne z międzynarodową normą IEC 61131. Czyli w językach: tekst strukturalny (ST), schemat drabinkowy (KOP) i schemat bloków funkcyjnych (FBS). 

W celu zapewniania maksymalnej zdolności komunikacyjnej i efektywnego programowania PC WORX EXPRESS oferuje ponadto:

  • Zintegrowany konfigurator magistrali do projektowania struktur sieci INTERBUS i Ethernet
  • Katalog urządzeń ze wszystkimi komponentami
  • Konfiguracja sprzętu metodą „przeciągnij i upuść”
  • Serwer OPC i serwer WWW do przyłączania do wizualizacji lub systemów sterowania
  • Diagnostyka komponentów systemu INTERBUS dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu diagnostycznemu Diag+

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij