Przenośne drukarki do oznaczników

Przenośne drukarki do oznaczników

Drukuj oznaczniki, gdzie tylko chcesz

Dzięki przenośnym systemom drukowania możesz drukować oznaczniki tam, gdzie jest to konieczne

Powrót do Drukarki i oznaczniki

Kategoria

Szukaj w Przenośne drukarki do oznaczników

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przenośne systemy drukowania firmy Phoenix Contact umożliwiają większą swobodę i elastyczność przy realizacji zadań i procesów roboczych. Drukuj potrzebne oznaczniki przy biurku lub bezpośrednio w miejscu montażu.

Korzyści

  • Wbudowane oprogramowanie: łatwe wprowadzanie danych dzięki ekranowi dotykowemu i całkowicie zintegrowanemu oprogramowaniu do drukowania oznaczników
  • Dodatkowe zasilanie: system zarządzania energią i wymienne akumulatory o wysokiej wydajności z możliwością ładowania
  • Uniwersalne zastosowanie: duże spektrum materiałów obejmuje liczne produkty do najróżniejszych zastosowań w dziedzinie nadruku przemysłowego

Drukuj oznaczniki, gdzie tylko chcesz

Przenośne systemy drukowania  

Przenośne systemy drukowania

Chcesz drukować bezpośrednio i elastycznie w miejscu instalacji? Umożliwią to przenośne systemy drukowania firmy Phoenix Contact. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do drukowania, niezależnemu zasilaniu oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika drukarka THERMOMARK PRIME optymalnie nadaje się do zastosowań mobilnych. Przenośna drukarka etykiet THERMOMARK GO jest obsługiwana się za pomocą telefonu lub tabletu i umożliwia elastyczne tworzenie oznaczników w warunkach przemysłowych.THERMOMARK GO K to automat ręczny z innowacyjną klawiaturą i interfejsem do profesjonalnego oprogramowania do drukowania oznaczników PROJECT complete. Wszystkie urządzenia wyróżniają się kompaktowymi wymiarami i praktycznymi akcesoriami, co pozwala na prostą realizację każdego zadania.

Przenośna drukarka termotransferowa THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME to jedyne w swoim rodzaju połączenie sprawdzonej i niezawodnej technologii drukowania, kompleksowego zintegrowanego oprogramowania oraz wytrzymałego niezależnego zasilania. THERMOMARK PRIME to mobilne centrum drukowania oznaczników. Ekran dotykowy, obudowane taśmy barwiące oraz wymienna bateria ułatwiają obsługę drukarki bezpośrednio w miejscu montażu.

  • Łatwe wprowadzanie danych dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do tworzenia oznaczników
  • Do siedmiu godzin pracy dzięki mocnej baterii
  • Prosta wymiana materiału i taśmy barwiącej w czasie poniżej dziesięciu sekund
  • Szeroki wybór materiałów obejmujący ponad 600 rodzajów oznaczników do różnych aplikacji
  • Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom

Przenośna drukarka do etykiet THERMOMARK GO obsługiwana za pomocą telefonu lub tabletu

Przenośna drukarka do etykiet THERMOMARK GO obsługiwana za pomocą telefonu lub tabletu  

Przenośna drukarka do etykiet THERMOMARK GO obsługiwana za pomocą telefonu lub tabletu

Łatwe tworzenie oznaczników w dowolnym miejscu: obsługa przenośnej drukarki etykiet za pomocą telefonu lub tabletu i elastyczne tworzenie oznaczników w warunkach przemysłowych.

  • Nadruk na oznacznikach na miejscu: obsługa drukarki do etykiet za pomocą telefonu lub tabletu
  • Nowoczesne interfejsy: bezprzewodowe połączenie z urządzeniem przez Bluetooth lub NFC
  • Intuicyjne konfigurowanie etykiet: aplikacja MARKING system zapewnia wsparcie podczas całego procesu tworzenia oznacznika
  • Łatwe oznakowanie: automatyczne wykrywanie materiału eliminuje błędne wydruki

Przenośna drukarka THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

Przenośna drukarka THERMOMARK GO K nadaje się idealnie do szybkiego drukowania oznaczników na miejscu. Drukarka jest wytrzymała, łatwa w obsłudze i oferuje różnorodne funkcje. Drukarka termotransferowa służy do drukowania oznaczników do kabli, przewodów, urządzeń, złączek i instalacji.

  • Nadruk koszulek termokurczliwych, etykiet i materiałów nieprzylepnych
  • Inteligentna klawiatura umożliwia drukowanie symboli, kodów kreskowych i numerów seryjnych
  • Optymalne ustawienie druku dzięki automatycznemu rozpoznawaniu materiałów
  • Prosta wymiana danych oznaczników dzięki interfejsowi do projektowania i drukowania PROJECT complete
  • Szybka wymiana materiałów dzięki łączonej kasecie z materiałem i taśmą barwiącą

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.

TIM S.A.
Kup teraz

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro

Alfa Elektro
Kup teraz