Przenośny automat do odizolowywania i zaciskania końcówek

Przenośny automat do odizolowywania i zaciskania końcoacute;wek

Po prostu dobrze

Przygotowanie przewodów może być naprawdę przyjemne – ściągnięcie izolacji i zaciśnięcie końcówki w ciągu zaledwie dwóch sekund.

Powrót do Narzędzia ręczne

Kategoria

Szukaj w Przenośny automat do odizolowywania i zaciskania końcówek

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Crimphandy to najmniejszy ręczny automat do odizolowywania i zaciskania końcówek. Do przygotowania przewodu wystarczą teraz tylko dwie sekundy. Crimphandy umożliwia ściągnięcie izolacji, założenie tulejki i zaciśnięcie w jednej operacji.

Korzyści

  • Oszczędność czasu do 75% dzięki połączeniu operacji roboczych i prostocie obsługi
  • Stałe najlepsze efekty pracy dzięki funkcjom automatycznego monitorowania
  • Nieograniczone mobilne użytkowanie dzięki akumulatorowi i magazynkowi

Prosta obsługa

Najprostsza obsługa  

Najprostsza obsługa

Automatyczna funkcja ściągania izolacji i zaciskania ułatwia obsługę urządzenia. Wystarczy włożyć przewód, ściągnąć automatycznie izolację i zacisnąć końcówkę.

Urządzenie sygnalizuje w sposób jednoznaczny swój aktualny stan roboczy za pomocą kolorowych diod LED. Urządzenie posiada elementy obsługi wyłącznie do włączania i wyłączania oraz resetowania.

Najlepsze efekty pracy

Automatyczne kontrolowanie przekroju zapobiega niewłaściwemu zaciśnięciu  

Najlepsze efekty pracy

Urządzenie Crimphandy jest wyposażone w czujnik objętościowy do pomiaru przekroju wsuniętego przewodu. Wsunięcie przewodu o nieodpowiednim przekroju jest natychmiast wykrywane, aby nie dopuścić do nieprawidłowego zaciśnięcia. Błąd jest sygnalizowany przez diodę LED.

Gwarantuje to wysoką jakość zaciskania końcówek. Kwadratowe zaciśnięcia można stosować do wszystkich punktów połączeniowych i otworów złączek. Siły wyciągnięcia przekraczają wymagania określone w normach.

Mobilne zastosowanie

Mobilne zastosowanie dzięki wydajnemu akumulatorowi  

Mobilne zastosowanie dzięki wydajnemu akumulatorowi

Podczas pracy wewnątrz lub przy szafie sterowniczej kable i przewody nie powinny ograniczać swobody ruchu. Urządzenie Crimphandy posiada wydajny, prosty w wymianie akumulator polimerowy litowo-jonowy, który starcza na nawet 2000 operacji zaciśnięcia.

Oznacza to, że ten mobilny automat ręczny jest gotowy do użycia przez kilka dni. Dołączona do urządzenia szybka ładowarka ładuje akumulator w ciągu godziny do pełnej pojemności.

Praca bez zbędnych przerw

Automatyczne podawanie tulejek ze zintegrowanego magazynka  

Automatyczne podawanie tulejek

Crimphandy posiada zintegrowany magazynek do tulejek na taśmie. Dzięki automatycznemu podawaniu przewody można zaciskać bez przestojów, jeden za drugim.

Porządek w miejscu pracy

Opróżniany łatwo pojemnik na resztki izolacji  

Pojemnik na resztki izolacji

Urządzenie Crimphandy posiada łatwo zdejmowany pojemnik na resztki izolacji. Gwarantuje to porządek w miejscu pracy. Urządzenie można też stosować wewnątrz szafy sterowniczej.

Komfortowe cięcie przewodów

Komfortowe cięcie przewodów  

Komfortowe cięcie przewodów

CRIMPHANDY CUTTER służy do komfortowego cięcia przewodów na określoną długość. Montaż praktycznego noża jest szybki i nieskomplikowany.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Automat do obróbki przewodów

Film prezentujący narzędzie do automatycznego ściągania izolacji z przewodów i zaciskania tulejek.