Bezpieczne krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych przy oszczędności miejsca do 20%.
Kompaktowe łączniki krosowe PTRV służą do przejrzystego krosowania sygnałów w środowisku automatyzacyjnym. Oprzewodowanie dużej liczby przewodów zostało uproszczone dzięki zastosowaniu poziomów o różnych, indywidualnych kolorach. Rozwiązanie to w połączeniu z oprzewodowaniem czołowym pozwala uniknąć błędów podczas podłączania.
Zmaksymalizuj gęstość upakowania sygnałów za pomocą łączników krosowych o unikatowej konstrukcji: w wersji 8-biegunowej o szerokości 100 mm i 4-biegunowej o szerokości 64 mm. Opcjonalne zatrzaskowe korytka grzebieniowe redukują dodatkowo zajmowane miejsce i koszty.
Możliwość doboru koloru punktu zaciskowego do koloru przewodu zapewnia intuicyjne i bezpieczne oprzewodowanie. Łączniki krosowe konfiguruje w jedenastu dostępnych kolorach.
Zapewniony jest wygodny dostęp do odczepów pomiarowych 2,3 mm umieszczonych centralnie między zaciskami. Dzięki temu łączniki krosowe można wygodnie sprawdzać na każdym poziomie.
Podwójne przyłącze Push-in umożliwia podłączenie nawet czterech przewodów do 2,5 mm² do jednego potencjału – łatwo i bez użycia narzędzi.
Konfigurator online umożliwia skonfigurowanie indywidualnych paneli krosowniczych. W pierwszym kroku należy wybrać odpowiednią liczbę punktów przyłączeniowych do swojej aplikacji.
Po dokonaniu wyboru można oznakować poszczególne elementy krosownicze panelu za pomocą jedenastu kolorów. Wybór kolorów pozwala na indywidualne kodowanie kolorystyczne. Kodowanie kolorystyczne zapewnia optymalną przejrzystość całego panelu krosowniczego.
Po zakończeniu konfiguracji generowany jest kod, za pomocą którego można zamawiać następne sztuki w późniejszym czasie bez konieczności ponownej konfiguracji. Za pomocą tego kodu można w dowolnej chwili wyświetlić i zamówić ponownie skonfigurowane panele krosownicze. Za pomocą kilku kliknięć można szybko i niezawodnie skonfigurować gotowe produkty.
Złączka szynowa PTRVB ...-PV umożliwia realizację dystrybucji potencjałów do 32 zacisków oraz rozbudowę w bloki rozdzielcze za pomocą konfekcjonowanych mostków.
Zasilanie do 6 mm² i 37 A można realizować za pomocą rozdzielaczy potencjałów
PTRVB …-FI. Do jednoznacznego oznaczenia potencjału są dostępne wersje np. w kolorze niebieskim i czerwonym.
Łatwa i szybka dystrybucja potencjałów za pomocą gotowych do podłączenia bloków rozdzielczych z przyłączami Push-in
Gotowe do przyłączenia bloki umożliwiają szybki montaż bez ręcznego mostkowania z oszczędnością czasu do 80%. Bloki rozdzielcze i zasilające wyposażone w 6, 12 i 18 punktów zaciskowych umożliwiają intuicyjną i bezpieczną instalację i dostępne w jedenastu kolorach.
Dalsze informacje dotyczące bloków rozdzielczych z przyłączami Push-in można znaleźć w kategorii Złączki szynowe, przyłącze Push-in
"$pageName" na