Modułowe przełączniki zarządzalne (Modular Managed Switches)

Jeden switch — wszystkie możliwości

Jeden switch — wszystkie możliwości

Switche gigabitowe o konstrukcji modułowej — perfekcyjne jako centralny kręgosłup automatyzacji.

Powrót do Przełączniki zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Modułowe przełączniki zarządzalne (Modular Managed Switches)

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Switch zarządzalny o konstrukcji modułowej firmy Phoenix Contact to kręgosłup danej aplikacji automatyzacyjnej. Liczne zdolności predysponują go pod każdym względem jako rozwiązanie pasujące do komunikacji ethernetowej na najwyższym poziomie.

Zalety

  • Maksymalna wydajność dzięki możliwości zintegrowania do 12 portów gigabitowych
  • Komfortowa diagnostyka i konfiguracja na miejscu dzięki dużemu wyświetlaczowi obsługowemu
  • Szybkie dołączanie do nadrzędnych sieci za pomocą opcjonalnej funkcji Layer-3 i karty pamięci
  • Eksploatacja efektywna energetycznie dzięki profilowi PROFIenergy
  • Najmniejszy modułowy switch na szynie nośnej w swojej klasie — o szerokości 287 mm
  • Elastyczne możliwości zastosowań dzięki różnorodności mediów

Przyszłościowe sieci z dużą różnorodnością mediów

Różne media do przyłączenia na switchach zarządzalnych o konstrukcji modułowej  

Elastyczna automatyzacja z wykorzystaniem różnorodności mediów

Możliwość wykorzystania zalet różnych mediów za pomocą tylko jednego urządzenia. Gigabitowe switche modułowe dzięki swojej budowie modułowej zabezpieczają zapotrzebowanie na porty dla aplikacji przemysłowych.

Ponadto obsługują one wiele protokołów i standardów:

  • standardowe protokoły IT,
  • wszystkie powszechnie stosowane standardy Gigabit i Fast Ethernet,
  • protokoły automatyki PROFINET i EtherNet/IP.

 

Funkcje Layer-3 dla inteligentnej komunikacji

Struktura sieci ze switchami na poziomie Layer-3  

Automatyzacja z użyciem modułowych switchy i funkcji Layer-3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) stanowi kluczowe słowo w dziedzinie zarządzania wieloma routerami w sposób redundantny.

Poprzez wsunięcie karty flash SD z licencją Layer-3 integruje się te funkcje w modułowym switchu gigabitowym firmy Phoenix Contact.

Dzięki temu można routować do 28 razy w odniesieniu do portów lub użytkować wiele routerów w sposób redundantny.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij