Switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 umożliwiają ekonomiczne zarządzanie siecią Ethernet dzięki łatwemu uruchamianiu i dużej różnorodności wersji z funkcjami odpowiednimi do danego zastosowania. Oprócz rozszerzonego zakresu funkcji switche oferują komunikację światłowodową oraz dopuszczenia do zastosowań morskich i przemysłu przetwórczego.
Switche 2200, 2300, 2400 i 2500 posiadają od 5 do 16 portów i różne złącza światłowodowe (SC, ST/BFOC, SFP). Spośród wielu wariantów można zatem wybrać optymalny zestaw portów dla danego zastosowania, a w przypadku wersji 2300 i 2500korzystać z komunikacji gigabitowej. Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur (-40°C do +70°C) i redundancyjnemu zasilaniu switche można stosować również w trudnych warunkach otoczenia.
Wersje 2400 i 2500 wyróżniają się małymi wymiarami konstrukcji, dzięki czemu nadają się doskonale do małych szaf sterowniczych. Podobnie jak wersje 2200 i 2300, nadają się do zastosowania w budowie instalacji, w dziedzinie infrastruktury, a dzięki odpowiednim dopuszczeniom (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) również w aplikacjach morskich. Wersje 2200 i 2300 posiadają również niezbędne dopuszczenia o przemysłu przetwórczego (ATEX, IECEx).
Dzięki zintegrowanemu urządzeniu PROFINET switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 obsługują PROFINET Conformance Class B. Można je również konfigurować i diagnozować kompleksowo za pomocą PC Worx lub portalu TIA. W pierścieniu MRP switche mogą służyć jako element zarządzający lub jako klient. Ponadto switche obsługują protokół LLDP, co pozwala na automatyczne wykrywanie topologii sieci.
Do sieci EtherNet/IP™ switche obsługują funkcje filtrowania multicast (IGMP snooping, IGMP querier, Multicast Source Detection).
Mechanizmy redundancji są szczególnie ważne w przypadku sieci odpornych na defekty. Switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 obsługują różne popularne mechanizmy redundancji, np. RSTP, LACP i MRP. W ten sposób switche te w sposób niezależny minimalizują czasy awarii na skutek błędów sieci lub przypadkowego podpięcia pętli.
Do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia i sieci switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 obsługują ważne funkcje bezpieczeństwa, np. zabezpieczenie portów oparte na adresach MAC lub uwierzytelnienie RADIUS.
Dodatkowo dzięki licznym funkcjom diagnostyki (np. protokół SNMP, Syslog, Port mirroring) można szybko zlokalizować i usunąć błędy sieci. Zdalne serwisowanie umożliwia zdalny dostęp do ważnych informacji urządzenia.
W przypadku awarii urządzenia funkcje serwera DHCP związane z nadawaniem adresów IP umożliwiają łatwą i szybką wymianę uszkodzonego urządzenia.
Istnieją różne możliwości konfiguracji switchy zarządzalnych. Switche posiadają gniazdo na kartę SD, co umożliwia ich wygodną konfigurację przy użyciu karty pamięci. W ten sposób w razie awarii i konieczności wymiany nie trzeba konfigurować nowego urządzenia, lecz wystarczy jedynie włożyć do niego kartę pamięci. Jeśli jednak preferujesz konfigurację za pośrednictwem interfejsu webowego, switche te umożliwiają wygodne zarządzanie z poziomu przeglądarki.
Switche obsługują protokół SNMP do konfiguracji za pomocą oprogramowania do zarządzania, np. FL NETWORK MANAGER lub bezpośrednio ze sterownika. Do konfiguracji urządzeń bezpośrednio bez interfejsu webowego lub oprogramowania można użyć poleceń CLI lub przycisku trybu inteligentnego bezpośrednio na urządzeniu.
FL SWITCH 2200 | FL SWITCH 2300 | FL SWITCH 2400 | FL SWITCH 2500 | |
---|---|---|---|---|
Przesyłanie danych | ||||
Szybkość transmisji | 10/100 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s | 10/100 Mb/s | 10/100/1000 Mb/s |
Ramki jumbo | nie | tak | nie | tak |
Zestyk alarmowy | tak (wyjście cyfrowe) | tak (wyjście cyfrowe) | tak (zestyk przekaźnikowy) | tak (zestyk przekaźnikowy) |
Zakres temperatury | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C |
Napięcie zasilania | 12 ... 57 V DC (redundancyjnie) | 12 ... 57 V DC (redundancyjnie) | 18 ... 32 V DC (redundancyjnie) | 18 ... 32 V DC (redundancyjnie) |
Funkcje filtrowania | ||||
Quality of Service | tak | tak | tak | tak |
VLAN | tak | tak | tak | tak |
Multicast / IGMP snooping | tak | tak | tak | tak |
Redundancja | ||||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | tak | tak | tak | tak |
Manager/klient MRP | tak / tak | tak / tak | tak / tak | tak / tak |
Fast Ring Detection (FRD) | tak | tak | tak | tak |
Link Aggregation (LACP) | tak | tak | tak | tak |
Large Tree Support | tak | tak | tak | tak |
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms | nie | nie | nie | nie |
Funkcje zarządzania | ||||
Address Conflict Detection (ACD) | tak | tak | tak | tak |
Serwer DHCP | Na bazie puli/portów, opcja 82 | Na bazie puli/portów, opcja 82 | Na bazie puli/portów, opcja 82 | Na bazie puli/portów, opcja 82 |
Command Line Interface (CLI) | tak | tak | tak | tak |
Funkcje diagnostyki | ||||
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | tak | tak | tak | tak |
Port Configuration, Statistics and Utilization | tak | tak | tak | tak |
SNMPv1/v2/v3 | tak | tak | tak | tak |
SNMP Traps | tak | tak | tak | tak |
Syslog | tak | tak | tak | tak |
Synchronizacja czasu | ||||
Simple Network Time Protocol (SNTP) | tak | tak | tak | tak |
Zabezpieczenia | ||||
MAC-based Port Security | tak | tak | tak | tak |
Uwierzytelnianie RADIUS (IEEE 802.1X) | tak | tak | tak | tak |
Protokoły automatyzacyjne | ||||
Klasa zgodności PROFINET | B | B | B | B |
Urządzenie PROFINET | tak | tak | tak | tak |
EtherNet/IP™, Zaawansowane filtrowanie Multicast | tak | tak | tak | tak |
Dopuszczenia | Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx | Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx | Dopuszczenia morskie (w przygotowaniu) | Dopuszczenia morskie (w przygotowaniu) |
"$pageName" na