Switche zarządzalne serii 7000 to switche Ethernetu przemysłowego optymalne do sieci EtherNet/IP™. Poza klasycznymi funkcjami EIP, takimi jak IGMP snooping/querier, obsługują również mechanizm redundancyjny Device Level Ring (DLR) zgodny ze specyfikacją EtherNet/IP™. Umożliwia to budowę wysoko dyspozycyjnych sieci EtherNet/IP™.
Technologia redundancji Device Level Ring zastosowana w EtherNet/IP™ umożliwia niemal płynne przełączenie w razie awarii medium. Zapewnia to najwyższą dyspozycyjność systemu. Dzięki gwarantowanemu czasowi przełączania poniżej 3 ms nie ma to wpływu na proces sterowania.
Przy użyciu switchów zarządzalnych serii FL SWITCH 7000 istnieje możliwość jednoczesnej integracji w pierścieniu redundantnym kilku urządzeń niekompatybilnych z DLR za pomocą jednego switcha. Poza pierścieniem DLR switche można podłączać dodatkowo redundancyjnie poprzez RSTP do nadrzędnego switcha.
Zapewnia to dodatkowe zwiększenie dyspozycyjności sieci.
Obsługa protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) zapewnia inteligentne filtrowanie pakietów multicast. Oznacza to, że telegramy multicast są przekazywane dalej tylko do tych urządzeń, które ich rzeczywiście potrzebują. Minimalizuje to obciążenie sieci, zwiększając jednocześnie jej stabilność. Switche serii 7000 obsługują funkcję IGMP snooping i IGMP querier.
Model FL SWITCH 7000 obsługuje protokół CIP (Common Industrial Protocol). Umożliwia on bezpośrednie zintegrowanie w układzie sterowania zarówno samego switcha, jak i innych urządzeń EtherNet/IP™, np. I/O. Oferuje to możliwość konfigurowania i diagnostyki switcha z poziomu sterownika oraz łatwego zarządzania wszystkimi najważniejszymi funkcjami i ustawieniami portu.
Alternatywnie switch można skonfigurować za pomocą interfejsu zarządzania przez przeglądarkę lub wizualizacji płyty czołowej.
Wizualizacja faceplate dla FL SWITCH 7000 oferuje dostęp do ważnych informacji diagnostycznych oraz możliwość konfiguracji przy użyciu obiektowych systemów obsługi (HMI, komputer przemysłowy itp.). Wizualizacja ułatwia natychmiastowe wykrycie zmian, takich jak awaria zasilania. Ponadto umożliwia dezaktywację portów na płycie czołowej oraz konfigurację prędkości transmisji i tryb dupleksu w każdym porcie.
Dzięki zastosowaniu informacji CIP możliwe jest uruchamianie bez dodatkowego programowania układów sterowania.
FL SWITCH 7000 |
FL SWITCH 7000 GC | |
---|---|---|
Prędkość transmisji |
10/100 Mb/s |
10/100/1000 Mb/s |
Zestyk alarmowy |
2 bezpotencjałowe zestyki sygnalizacyjne |
2 bezpotencjałowe zestyki sygnalizacyjne |
Zakres temperatury |
-40°C ... +70°C |
-40°C ... +70°C |
Napięcie zasilające | 12 ... 58 V DC (redundancyjnie) | 12 ... 58 V DC (redundancyjnie) |
Funkcje filtrowania | ||
Quality of Service | tak | tak |
VLAN | tak | tak |
Multicast / IGMP snooping | tak | tak |
Redundancja | ||
Device Level Ring (DLR) | tak | tak |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | tak | tak |
Fast Ring Detection (FRD) | tak | tak |
Large Tree Support | tak | tak |
Funkcje zarządzania | ||
Port Configuration, Statistics and Utilization | tak | tak |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | tak | tak |
Address Conflict Detection (ACD) | tak | tak |
Serwer DHCP |
Na bazie puli/portów, opcja 82 |
Na bazie puli/portów, opcja 82 |
Protokoły automatyzacyjne | ||
EtherNet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast | tak | tak |
EtherNet/IP™, CIP | tak | tak |
Dopuszczenia/certyfikaty |
CE, UL, Class I Div. 2 |
CE, UL |
"$pageName" na