Switche zarządzalne

Switche zarządzalne

Ethernet w najlepszej postaci

Switche zarządzalne zapewniają stały dostęp do danych systemu. Szybkie, redundancyjne, z możliwością diagnostyki.

Powrót do Switche Ethernetowe

Kategoria

Szukaj w Switche zarządzalne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zwiększ swoją produktywność i zapewnij ciągły i szybki przepływ informacji. Przy użyciu odpowiednich switchy zarządzalnych zapewnisz optymalne działanie sieci Ethernet oraz niezakłócony przepływ danych w aplikacji automatyki przemysłowej.

Korzyści

  • Nieprzerywana praca sieci automatyzacyjnych z szybkim przełączaniem redundancyjnym
  • Łatwa kontrola i konfiguracja funkcji switchy poprzez Web Based Management, SNMP, CLI, funkcje PROFINET Device lub profile CIP (Common Industrial Profile)
  • Maksymalna elastyczność dzięki różnorodności mediów: dostępne złącza miedziane (RJ45) i światłowodowe (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Optymalne wsparcie użytkownika poprzez zastosowanie standardów IT i protokołów automatyki przemysłowej
  • Switche zarządzalne są częścią systemu COMPLETE line

Switche zarządzalne do uniwersalnych zastosowań w automatyce przemysłowej

Uniwersalne switche 2000 o różnych rodzajach przyłączy  

Switche zarządzalne 2000 wyróżniają się dużą wszechstronnością dzięki wielu różnym wersjom

W wielu sieciach automatyki potrzebne są switche Ethernetowe o standardowym zakresie funkcji, w miarę możliwości niedrogie i uniwersalne. Wymagania te spełniają idealnie switche zarządzalne serii 2000 firmy Phoenix Contact.

  • Do aplikacji, w których dotąd stosowano przeważnie switche niezarządzalne, można użyć wersji o oznaczeniu 2000 i 2100 zapewniających przejrzyste opcje konfiguracji i monitorowania.
  • Wersje 2100 oferują prędkości gigabitowe we wszystkich portach.
  • Switche 2200 szybkiego Ethernetu oraz switche 2300 gigabitowe oferują oprócz zwiększonego zakresu funkcji również komunikację poprzez światłowód szklany. Dzięki dopuszczeniom do zastosowań morskich i przemysłu przetwórczego są niezwykle elastyczne.
  • Wersje 2000F, 2400 (szybki Ethernet) oraz 2500 (Gigabit) wyróżniają się niską konstrukcją, dzięki czemu nadają się doskonale np. do niskich szaf sterowniczych.
  • Do rozproszonego montażu obiektowego poza szafami sterowniczymi nadają się optymalnie wersje 2600 (szybki ethernet) i 2700 (gigabit) dzięki swej wytrzymałej obudowie i stopniu ochrony IP65/66/67.

Switche zarządzalne z funkcjami IT w środowisku przemysłowym

Switche przemysłowe 3000 i 4000  

Switche zarządzalne 3000 i 4000 nadają się idealnie do aplikacji infrastrukturalnych

Switche zarządzalne serii 3000 i 4000 przeznaczone do zaawansowanych aplikacji łączą w sobie liczne funkcje bezpieczeństwa, diagnostyki i wydajności z redundancyjnymi czasami przełączania wynoszącymi zaledwie 15 ms oraz wygodą użytkowania. Switche do Ethernetu przemysłowego obsługują szereg standardów IEEE, dzięki czemu nadają się idealnie do pracy w wymagających sieciach. Switche zarządzalne serii 3000 oferują szeroki wybór połączeń 10/100 Mb/s. Seria 4000 oferuje dodatkowo dwa porty gigabitowe do włączenia do nadrzędnej sieci.

Switche zarządzalne zoptymalizowane do sieci PROFINET

Switche przemysłowe 2200 i IRT do PROFINET  

Switche PROFINET 2200 do sieci Class B i switche IRT do sieci Class C

Aby wykorzystać wszystkie zalety sieci PROFINET, potrzebne są switche zarządzalne zoptymalizowane specjalnie do sieci PROFINET.

Switche PROFINET 2200 do 2700 i GHS z wbudowanym urządzeniem PROFINET nadają się optymalnie do sieci PROFINET Class B. Dzięki MRP zapewniają krótkie czasy przełączania do 200 ms. Ponadto protokół LLDP umożliwia automatyczne wykrywanie topologii sieci.

Switche zarządzalne Ethernet IRT oferują optymalny zakres funkcji do sieci PROFINET Class C. Dzięki zintegrowanej technologii ERTEC oferują optymalne właściwości czasu rzeczywistego i obsługują funkcję aktywnej obsługi technicznej sieci.

Switche zarządzalne zoptymalizowane do sieci EtherNet/IP™

Switche 7000 na szynę DIN do sieci EtherNet/IP™  

Switche EtherNet/IP™ serii 7000 obsługują mechanizm redundancji DLR

Switche zarządzalne serii 7000 nadają się szczególnie do sieci EtherNet/IP™. Switche do montażu na szynie DIN zapewniają szczególnie wysoką dyspozycyjność sieci, ponieważ obsługują mechanizm redundancji DLR o czasie przełączania poniżej 3 ms typowy dla sieci EtherNet/IP™. Ponadto inteligentne filtrowanie telegramów sieciowych z funkcją multicast i IGMP snooping skutecznie zmniejsza obciążenie sieci.

CIP umożliwia włączenie switchy szybkiego Ethernetu i switchy gigabitowych bezpośrednio do projektu oraz konfigurowanie i diagnozowanie sieci bezpośrednio w układzie sterowania.

Switche zarządzalne Power over Ethernet

Switche zarządzalne Power over Ethernet  

Switche zarządzalne PoE 4000 dostarczają niezawodnie do urządzeń dane i energię elektryczną

Switche zarządzalne 4000 w wersji Power over Ethernet jednym przewodem dostarczają dane i energię elektryczną do urządzeń obsługujących standard PoE (Powered Devices, PD). Oprócz standardowych funkcji urządzenia serii 4000 oferują również inne specyficzne dla PoE opcje konfiguracyjne, takie jak PoE Scheduling i PoE Watchdog. Dzięki wysokim budżetom mocy na poziomie 60 W na port przemysłowe switche PoE nadają się do urządzeń „high power” PoE, w tym kamer PoE++.

Switche zarządzalne do aplikacji obiektowych

Switch zarządzalny FL SWITCH 2608 do zastosowań obiektowych  

Switche zarządzalne o stopniu ochrony IP67 do montażu rozproszonego

Do aplikacji, w których switche muszą być zamontowane w sposób rozproszony na poziomie obiektu poza bezpiecznym wnętrzem szafy sterowniczej, optymalnym wyborem są switche zarządzalne w wersji 2600 (szybki ethernet) i 2700 (gigabit). Dzięki stopniowi ochrony IP65/66/67 urządzenia te wyróżniają się bardzo wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Innowacyjna technika przyłączeniowa M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantuje wysoką wygodę i prostotę montażu, a zarazem dużą odporność na obciążenia mechaniczne.

Znaną z rodziny produktów FL SWITCH 2000 różnorodność funkcji diagnostyki, filtrowania i zarządzania można znaleźć również w urządzeniach IP67, oferujących dodatkowo specjalne wersje PROFINET.

Switche zarządzalne do IEC 61850/IEEE 1613

Switche zarządzalne zgodne z normą IEC 61850 do montażu na szynie DIN lub w szafie rack  

Switche zarządzalne 3000E i 4800E spełniają wymagania normy IEC 61850 i IEEE 1613

Switche zarządzalne 3000E (switche na szynę DIN) oraz 4800E (do szaf 19") nadają się szczególnie do instalacji energetycznych i spełniają wysokie wymagania normy IEC 61850-3 oraz IEEE 1613. Dzięki bardzo dużej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i elektrostatyczne, zwiększonemu zakresowi temperatury i ekstremalnej odporności na wstrząsy i wibracje zapewniają całodobową niezawodną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Switche zarządzalne z funkcjami routera

Switch warstwy trzeciej i switch NAT z funkcją routera  

Switche zarządzalne z funkcją routera umożliwiają segmentację sieci

Aby zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo sieci, zaleca się podzielenie jej na kilka podsieci. Modułowe switche warstwy trzeciej GHS umożliwiają włączenie kilku podsieci do sieci produkcyjnej lub nadrzędnej sieci firmowej.

W przypadku maszyn lub urządzeń o takim samym zakresie adresów IP switche NAT dzięki funkcji translacji adresów sieciowych umożliwiają łatwe podłączenie do sieci nadrzędnej. 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Rozwiązania sieciowe do budowy maszyn

Trendy i rozwiązania do komunikacji przemysłowej