Powrót do przegladu

Switche zarządzalne GHS

Modułowy switch zarządzalny GHS

Najwydajniejszym switchem z naszej oferty jest modułowy switch zarządzalny GHS. Jako switch gigabitowy z opcjonalną funkcją trzeciej warstwy nadaje się szczególnie do zastosowania jako szkielet automatyzacyjny oraz do włączenia do nadrzędnej sieci firmowej. Szeroka gama łączonych dowolnie modułów i zastosowanie w PROFINET RT i EtherNet/IP™ zapewniają maksymalną elastyczność.

Elastyczność dzięki różnorodności mediów

Switch zarządzalny GHS z modułem rozszerzeń i modułami mediów  

Switch zarządzalny GHS dzięki swojej modułowej budowie zabezpiecza zapotrzebowanie na porty aplikacji przemysłowych

Modułowy switch zarządzalny GHS wyróżnia się wyjątkową elastycznością zastosowania. Posiada cztery porty SFP, do których można podłączyć moduły SFP firmy ​Phoenix Contact​. Do czterech wolnych gniazd można ponadto podłączyć elastycznie moduły mediów:

  • światłowód wielomodowy i jednomodowy
  • światłowód polimerowy lub HCS
  • skrętka lub
  • Power over Ethernet

Za pomocą stacji rozszerzeń switch można rozbudować o kolejne cztery gniazda do podłączenia modułów mediów lub do 28 portów.

Łatwa konfiguracja i diagnostyka

Wyświetlacz switcha GHS  

Wyświetlacz switcha trzeciej warstwy umożliwia łatwą konfigurację i diagnostykę

Switch zarządzalny GHS posiada wyświetlacz zapewniający komfortową konfigurację i diagnostykę. Wyświetlacz ten umożliwia obsługę bez dodatkowego oprogramowania i narzędzi. Kolejną możliwość łatwej konfiguracji zapewnia wymienna pamięć konfiguracji.

Przy wymianie urządzenia jego ustawienia można zapisać na karcie SD, oszczędzając dzięki temu czas i pracę. Ponadto za pomocą karty SD można aktywować również funkcję redundancji mediów oraz funkcję trzeciej warstwy.

​Możliwa jest również konfiguracja za pomocą interfejsu do zarządzania z przeglądarki, poleceń CLI lub oprogramowania ​FL NETWORK MANAGER​.

Routing nawet 28-portowy dzięki funkcji warstwy trzeciej

Topologia: struktura sieci ze switchami warstwy trzeciej  

Redundancyjny routing z użyciem switchy trzeciej warstwy

Za pomocą funkcji trzeciej warstwy modułowego switcha zarządzalnego można realizować routing pomiędzy różnymi podsieciami, zapewniając w ten sposób efektywną i ekonomiczną komunikację. W celu umożliwienia redundancyjnego zarządzania wieloma routerami switch trzeciej warstwy obsługuje protokół VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Pozwala to na routing nawet 28-portowy lub redundancyjne działanie kilku routerów.

​W razie wyboru switcha FL SWITCH GHS bez funkcji trzeciej warstwy, można w każdej chwili dokupić odpowiednią licencję na karcie pamięci FL SD FLASH L3/MRM.

Przegląd FL SWITCH GHS

 Switch zarządzalny GHS
Prędkość transmisji10/100/1000 Mb/s
Zestyk alarmowytak
Zakres temperatury-20°C ... +55°C
Napięcie zasilające18,5 ... 30,2 V DC (redundancyjnie)
Funkcje filtrowania 
Quality of Servicetak
VLANtak
Multicast / IGMP snoopingtak
Redundancja 
Rapid Spanning Tree (RSTP)tak
Manager/klient MRPtak/tak
Fast Ring Detection (FRD)tak
Large Tree Supporttak
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 msnie
Funkcje zarządzania 
Port Configuration, Statistics and Utilizationtak
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)tak
Address Conflict Detection (ACD)nie
Serwer DHCPopcja 82
Command Line Interface (CLI)tak
Protokoły automatyzacyjne 
Klasa zgodności PROFINETB
Urządzenie IO PROFINETtak
EtherNet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicasttak
Dopuszczenia 
Dopuszczenia morskienie
Dopuszczenia Exnie
IEC 61850-3nie

Tutaj przejdziesz do listy switchy zarządzalnych GHS.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410