Switche zarządzalne

Ethernet w najlepszej postaci

Ethernet w najlepszej postaci

Zawsze dostępne dane systemu dzięki switchom zarządzalnym. Szybkie, redundancyjne i z możliwością diagnostyki.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Switche zarządzalne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zwiększ swoją produktywność i zapewnij ciągły i szybki przepływ informacji. Phoenix Contact oferuje innowacyjne switche zarządzalne dopasowane do systemu. Dzięki temu można użytkować sieć Ethernet w sposób optymalny i zapewnić niezakłócony ruch danych w aplikacji automatyzacyjnej.

Zalety

  • Bezprzerwowa praca sieci automatyzacyjnych z szybkim przełączaniem redundancyjnym
  • Łatwa kontrola i konfiguracja funkcji switcha poprzez Web Based Management, SNMP, funkcje PROFINET Device lub profile CIP (Common Industrial Profile)
  • Maksymalna elastyczność dzięki różnorodności mediów
  • Optymalne wsparcie użytkownika poprzez zastosowanie norm IT i protokołów automatyzacji

Tabela doboru do EtherNet/IP

Switche BasicSwitche Basic plus
Basic
Specjalne filtry multicast
Basic
plus ultraszybka redundancja
plus zintegrowanie w sterowniku
Funkcje EtherNet/IP
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR — Device Level Ring
  • CIP — Common Industrial Protocol
Nasze produkty
  • Switche zarządzalne 2000
  • Inteligentne switche zarządzalne
  • Modułowe switche zarządzalne
  • Switche zarządzalne 7000

Tabela doboru do PROFINET

Switche PROFINET Class ASwitche PROFINET Class BSwitche PROFINET Class C
Class AClass BClass C
Funkcje PROFINET
  • QoS (Quality of Service)
  • Filtr PTCP
  • QoS
  • Wykrywanie topologii LLDP
  • Urządzenie PROFINET
  • Redundancja (MRP)
  • QoS
  • Wykrywanie topologii LLDP
  • Urządzenie PROFINET
  • Redundancja (MRP)
  • Technologia IRT(ERTEC) do priorytetowej transmisji danych PROFINET
  • Diagnostyka łączy światłowodowych
Nasze produkty
  • Switche niezarządzalne
  • Switche zarządzalne 2000
  • Inteligentne switche zarządzalne
  • Modułowe switche zarządzalne
  • Switche dla PROFINET IRT

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij