Switche zarządzalne zoptymalizowane do sieci PROFINET

Switche do PROFINET IRT

Wydajne i szybkie

Przełączanie w Ethernecie z najwyższą prędkością do aplikacji PROFINET.

Powrót do Switche zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Switche zarządzalne zoptymalizowane do sieci PROFINET

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Switche Ethernetu przemysłowego firmy Phoenix Contact pozwalają na zwiększenie zdolności sieci PROFINET do pracy w czasie rzeczywistym. Inteligentne switche zarządzalne oraz switche PROFINET IRT zapewniają doskonałe właściwości czasu rzeczywistego przy jednoczesnej wysokiej przepustowości danych.

Zalety

  • Duża przepustowość danych i wysoka prędkość dzięki szybkiemu Ethernetowi lub Gigabit
  • Optymalne wsparcie użytkownika poprzez zastosowanie standardów IT i protokołów automatyki przemysłowej
  • Łatwa kontrola i konfiguracja funkcji switcha za pomocą Web Based Management, SNMP i funkcji urządzenia PROFINET
  • Wykrywanie oraz szybkie, priorytetowe przesyłanie pakietów danych PROFINET

Switche zarządzalne dla zastosowania w środowisku PROFINET

Inteligentne switche zarządzalne i switche IRT do sieci PROFINET  

Switche Ethernetu przemysłowego do sieci PROFINET

Dzięki wbudowanemu urządzeniu PROFINET inteligentne switche zarządzalne oraz switche PROFINET IRT nadają się optymalnie do stosowania w sieciach PROFINET Conformance Class B i C. Switche można konfigurować i diagnozować za pomocą PC Worx i Step 7.

Protokół MRP (Media Redundancy Protocol) gwarantuje czas przełączania w razie awarii 200 ms.

Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol) umożliwia ponadto automatyczne wyznaczanie topologii sieci.

Inteligentne switche zarządzalne do sieci PROFINET klasy B

Sieć PROFINET z inteligentnym switchem zarządzalnym  

Inteligentne switche zarządzalne pełnią rolę urządzenia PROFINET

Inteligentne switche zarządzalne dostępne w wersji wąskiej lub niskiej udostępniają szybki Ethernet lub Gigabit na wszystkich portach.

Poza opisanymi powyżej funkcjami PROFINET inteligentne switche zarządzalne posiadają dodatkowo specjalne funkcje filtrów multicast do pracy w środowisku EtherNet/IP™. Przy użyciu funkcji filtrowania i zapytań można wysyłać dane wyłącznie do tych urządzeń magistrali, które ich potrzebują. Zmniejsza to obciążenie sieci i zwiększa jej stabilność.

Switche IRT do sieci PROFINET klasy C

Diagnostyka i pomiar łączy za pomocą switchów PROFINET IRT  

Diagnostyka i pomiar długości łączy światłowodowych

Switche PROFINET IRT, dzięki zintegrowanej technologii ERTEC, oferują optymalne właściwości czasu rzeczywistego do stosowania w sieciach PROFINET klasy C.

Ponadto za pomocą tych switchów można diagnozować łącza światłowodowe PROFINET i przesyłać wartości diagnostyczne do sterownika. Umożliwia to prewencyjną konserwację zwiększającą dyspozycyjność i zmniejszającą liczbę awarii.

Dodatkowo switche IRT udostępniają odcinek między dwoma urządzeniami sieci w urządzeniu PROFINET.

Wersje IP67 z przyłączem Push-Pull (AIDA) można stosować zarówno w szafie sterowniczej, jak i bezpośrednio w obiekcie.

Przegląd switchów PROFINET

 Inteligentne switche zarządzalneSwitche IRT
Prędkość transmisji10/100/1000 Mb/s10/100 Mb/s
Zestyk alarmowytaktak
Zakres temperatury0°C ... +60°C-25°C ... +60°C
Napięcie zasilające18 ... 32 V DC (redundancyjnie)18,5 ... 30,2 V DC (redundancyjnie)
Funkcje filtrowania  
Quality of Servicetaktak
VLANtaknie
Multicast / IGMP Snoopingtaknie
Redundancja  
Rapid Spanning Tree (RSTP)taknie
Manager/klient MRPtak/taktak/tak
Fast Ring Detection (FRD)taknie
Large Tree Supporttaknie
Funkcje zarządzania  
Port Configuration, Statistics and Utilizationtaktak
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)taktak
Address Conflict Detection (ACD)taknie
Protokoły automatyzacyjne  
PROFINET Conformance ClassBC
Urządzenie IO PROFINETtaktak
EtherNet/IP™,
Zaawansowane filtrowanie Multicast
taknie
Dopuszczenia/certyfikaty  
Dopuszczenia morskiew zależności od modelunie
Dopuszczenia Exw zależności od modelunie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij