Switche zarządzalne do uniwersalnego zastosowania

Switche zarządzalne do uniwersalnego zastosowania

Elastyczne zastosowanie, łatwa konfiguracja

Wprowadź inteligencję do swojej sieci automatyzacyjnej.

Powrót do Switche zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Switche zarządzalne do uniwersalnego zastosowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Uniwersalne switche zarządzalne firmy Phoenix Contact umożliwiają ekonomiczne zarządzanie siecią Ethernet. Oferujemy różne produkty – od niedrogiego switcha podstawowego po modułowy switch wysokiej wydajności, od sieci w maszynach po sieci systemów elektroenergetycznych.

Zalety

  • Szybka lokalizacja i usuwanie błędów sieciowych dzięki licznym funkcjom diagnostycznym
  • Duża przepustowość danych i wysoka prędkość dzięki szybkiemu Ethernetowi lub Gigabit
  • Budowa redundancyjnych sieci zapewniających zwiększoną dyspozycyjność systemu
  • Optymalne wsparcie użytkownika poprzez zastosowanie standardów IT i protokołów automatyki przemysłowej, np. PROFINET i EtherNet/IP™
  • Proste i elastyczne możliwości konfiguracji ułatwiają uruchomienie i wymianę urządzeń

Odpowiedni switch do każdego zastosowania

Switche zarządzalne firmy Phoenix Contact umożliwiają ekonomiczne zarządzanie sieciami Ethernet dzięki łatwemu uruchamianiu i różnorodności wersji o różnym zakresie funkcji w zależności od zastosowania.

Do aplikacji, w których dotąd stosowano przeważnie switche niezarządzalne, wersje o oznaczeniu 2000 i 2100 oferują przejrzyste możliwości konfiguracji i monitorowania.

Wersje 2200 i 2300 oprócz rozszerzonego zakresu funkcji oferują również komunikację światłowodową oraz dopuszczenia do zastosowań morskich i przemysłu przetwórczego.

Switche zarządzalne serii 3000 i 4000 oferują dodatkowo różne funkcje IT i zabezpieczenia do zaawansowanych i bezpiecznych sieci infrastrukturalnych.

Najwydajniejszym switchem z naszej oferty jest modułowy switch zarządzalny. Jako switch gigabitowy z opcjonalną funkcją trzeciej warstwy nadaje się szczególnie do zastosowania jako szkielet automatyzacyjny oraz do włączenia do nadrzędnej sieci firmowej.

Switch 2000/2100: diagnostyka i konfiguracja w sieci maszynowej

Switch 2000 do zastosowań w budowie maszyn

Switche zarządzalne serii FL SWITCH 2000 w wersjach 2000 i 2100 do budowy maszyn łączą w sobie prostotę switcha niezarządzalnego z inteligencją switcha zarządzalnego. Dzięki optymalnie dobranemu zakresowi funkcji zwiększają one stabilność i wytrzymałość sieci maszynowych. Różne opcje do szybkiej i prostej konfiguracji switcha ułatwiają uruchomienie sieci.

Zalety:

  • Podwyższenie bezpieczeństwa sieci maszynowej bez potrzeby konfiguracji w trybie niezarządzalnym z aktywowanymi mechanizmami redundancji i funkcjami filtrów
  • Elastyczne możliwości konfiguracji za pomocą trybu Smart, pamięci konfiguracyjnej, protokołu SNMP lub Command Line Interface (CLI)
  • Funkcje diagnostyki do szybkiej lokalizacji i usuwania błędów sieci
  • Filtry Multicast chronią sieć maszynową przed niepotrzebnym przepływem danych (IGMP Snooping/Querier)

Switch 2200/2300: elastyczna konfiguracja wytrzymałych sieci automatyzacyjnych

Switch 2200/2300 z dopuszczeniami do zastosowań morskich i przemysłu procesowego

Switche zarządzalne serii 2000 w wersjach 2200 i 2300 oferują optymalny zakres funkcji, różnorodność wersji i dopuszczenia do uniwersalnych aplikacji automatyzacyjnych. Nawet w trudnych warunkach otoczenia, takich jak obszary morskie czy technika procesowa, można realizować sieci z przewodami o długości do 80 kilometrów. Najwyższą elastyczność zapewniają wersje z różnymi rodzajami przyłączy światłowodowych. Dzięki obsłudze protokołu LLDP i rozszerzonym funkcjom filtra Multicast bez problemu można je stosować w sieciach PROFINET i EtherNet/IP™.

Zalety:

  • Elastyczne możliwości konfiguracji za pomocą trybu Smart, pamięci konfiguracyjnej, protokołu SNMP lub Command Line Interface (CLI)
  • Optymalna integracja w sieciach PROFINET i EtherNet/IP™
  • Dopuszczenia do zastosowań morskich (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) i przemysłu przetwórczego (ATEX, IECEx)
  • Liczne funkcje diagnostyczne i cyfrowe wyjście alarmowe
  • Do czterech przyłączy światłowodowych z różnymi przyłączami światłowodowymi (SC, ST/BFOC, SFP) i port combo (port RJ45 lub SFP)

Switch 3000/4000: większe bezpieczeństwo sieci i elastyczność

Switch zarządzalny 3000/4000 do zastosowań infrastrukturalnych

Switche zarządzalne serii 3000 i 4000 przeznaczone do zaawansowanych aplikacji łączą w sobie liczne funkcje bezpieczeństwa, diagnostyki i wydajności z redundancyjnymi czasami przełączania wynoszącymi zaledwie 15 ms oraz wygodą użytkowania. Switche obsługują szereg standardów IEEE, dzięki czemu nadają się idealnie do pracy w wymagających sieciach. Switche zarządzalne serii 3000 oferują szeroki wybór połączeń 10/100 Mb/s. Seria 4000 oferuje dodatkowo dwa porty gigabitowe do włączenia do nadrzędnej sieci.

Wersje E, czyli 3000E (na szynę nośną) oraz 4800E (do szaf 19") nadają się szczególnie do urządzeń elektroenergetycznych i spełniają wysokie wymagania normy IEC 61850-3 oraz IEEE 1613. Dzięki bardzo dużej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i elektrostatyczne, zwiększonemu zakresowi temperatur i ekstremalnej wytrzymałości na wstrząsy i wibracje zapewniają całodobową niezawodną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Zalety:

  • Wersje do zakresu temperatury: -10°C ... +60°C i -45°C ... +75°C
  • Wysoka elastyczność przy wykorzystaniu do czterech portów światłowodowych, służących do tworzenia topologii gwiazdy i drzewa, jak również do przyłączania podsieci do sieci nadrzędnej
  • Połączenie funkcji IEEE i redundancji typu Extended Ring zapewnia czasy przełączania rzędu 15 ms przy setkach switchów w pierścieniu
  • Sprzężenie wielu pierścieni
  • Wygodna obsługa dzięki unikalnemu, zorientowanemu na użytkownika interfejsowi Web Based Management
  • Sterowanie siecią: VLAN, Multicast, trunking, mechanizmy filtrów
  • Sterowanie bezpieczeństwem: w odniesieniu do portów, 802.1x, konta użytkowników

Modułowe switche zarządzalne: perfekcyjne jako centralny szkielet automatyzacji

Modułowy switch zarządzalny do wydajnej komunikacji w sieci Ethernet

Modułowe switche zarządzalne firmy Phoenix Contact tworzą kręgosłup aplikacji automatyzacyjnej. Bogate możliwości predysponują go pod każdym względem jako rozwiązanie do komunikacji Ethernet na najwyższym poziomie. Gigabitowe switche modułowe dzięki swojej budowie modułowej zabezpieczają zapotrzebowanie na porty dla aplikacji przemysłowych. Ponadto obsługują wiele protokołów i standardów: standardowe protokoły IT, wszystkie popularne standardy sieci gigabitowych i szybkiego Ethernetu oraz protokoły automatyki przemysłowej PROFINET i EtherNet/IP™. Poprzez włożenie karty pamięci SD z licencją trzeciej warstwy można zintegrować dodatkowe funkcje routingu w modułowym switchu gigabitowym. Dzięki temu można routować do 28 razy w odniesieniu do portów lub użytkować wiele routerów w sposób redundancyjny.

Zalety:

  • Maksymalna wydajność z możliwością zintegrowania do 12 portów gigabitowych
  • Komfortowa lokalna diagnostyka i konfiguracja dzięki za pomocą dużego wyświetlacza
  • Szybkie włączanie do nadrzędnych sieci za pomocą opcjonalnej funkcji trzeciej warstwy i karty pamięci SD
  • Energooszczędność dzięki profilowi PROFIenergy
  • Najmniejszy w swojej klasie modułowy switch na szynę nośną o szerokości 287 mm
  • Elastyczne możliwości zastosowania dzięki różnorodności mediów i maks. 28 portom

Przegląd wersji

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modułowy switch zarządzalny
Prędkość transmisji10/100/1000 Mb/s10/100/1000 Mb/s10/100/1000 Mb/s10/100/1000 Mb/s
Zestyk alarmowynietaktaktak
Zakres temperatury0°C ... +60°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70/75°C-20°C ... +55°C
Napięcie zasilające18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundancyjnie)24 ... 48 V DC (redundancyjnie)18,5 ... 30,2 V DC (redundancyjnie)
Funkcje filtrowania    
Quality of Servicetaktaktaktak
VLANtaktaktaktak
Multicast / IGMP Snoopingtaktaktaktak
Redundancja    
Rapid Spanning Tree (RSTP)taktaktaktak
Manager/klient MRPnie/taktak/taknie/nietak/tak
Fast Ring Detection (FRD)nietaknietak
Large Tree Supportnietaknietak
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 msnienietaknie
Funkcje zarządzania    
Port Configuration, Statistics, Utilizationtaktaktaktak
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)taktaktaktak
Address Conflict Detection (ACD)taktaknienie
Serwer DHCPOparty na portachNa bazie puli/portów, opcja 82nieOpcja 82
Command Line Interface (CLI)taktaknietak
Protokoły automatyzacyjne    
PROFINET Conformance ClassAAAB
Urządzenie IO PROFINETnienienietak
EtherNet/IP™,
Zaawansowane filtrowanie Multicast
taktaknietak
Dopuszczenia    
Dopuszczenia morskienietaknienie
Dopuszczenia Exnietakw zależności od modelunie
IEC 61850-3nieniew zależności od modelunie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Rozwiązania sieciowe do budowy maszyn

Trendy i rozwiązania do komunikacji przemysłowej

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij