nowość
Kompaktowe i elastyczne złącza energetyczne do wysokich prądów w obiekcie.
Elementy podłączenia urządzeń muszą być równie wydajne, co kompaktowe i elastyczne. Firma Phoenix Contact wyznacza nowe standardy poprzez wprowadzenie okablowania do zasilania w kompaktowym formacie M12. Innowacyjny system okablowania umożliwia przesyłanie maksymalnej mocy przy kompaktowych rozmiarach. Oferujemy szeroki wybór produktów do każdego zastosowania – złącza konfekcjonowane, kable zasilania i rozdzielacze.
nowość
Okablowanie M12 POWER zapewnia proste i bezpieczne zasilanie silników i urządzeń w obiekcie. Oferta produktów M12 POWER obejmuje poza złączami wtykowymi i przewodami do samodzielnego montażu również złącza wtykowe do zabudowy i rozdzielacze.
Koncentratory M12 POWER oraz rozdzielacze typu H i Y umożliwiają szybkie i przejrzyste okablowanie wielu odbiorników. Jeden przewód zasilający wystarczy do doprowadzenia zasilania w pobliżu odbiorników. Zapewnia to zmniejszenie kosztów dzięki rozprowadzaniu i koncentrowaniu zasilania. Niezawodne ekranowanie zapewnia skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Oferujemy szeroki wybór wersji konfekcjonowanych i rodzajów przewodów. W wersji prostej lub kątowej, z ekranem lub bez ekranu – oferujemy odpowiedni wtyk i właściwe rozwiązanie do każdego zastosowania. Przewody zasilania są dostępne w wersji PUR i PCW o przekroju od 1,5 do 2,5 mm².
Dzięki złączom do samodzielnego montażu podłączysz elastycznie na miejscu przewody o różnych długościach. Do niezawodnego zasilania są dostępne ekranowane i nieekranowane złącza M12 POWER w wersji prostej lub kątowej. Dostępne rodzaje przyłączy do prosta i szybka technika przyłączeniowa Push-Lock, sprawdzone przyłącze śrubowe i kompaktowe przyłącze zaciskane.
Zastosowania DC w obszarze niskiego napięcia, np. zasilanie rozproszonych modułów we/wy lub silników DC, są realizowane za pomocą kodowania T i L. 4-biegunowe kodowanie L jest dostępne opcjonalnie z dodatkowym stykiem uziemienia funkcyjnego. Przy napięciu 63 V można przesyłać 16 A.
Do zasilania wybierz bezwzględnie bezpieczne połączenie ekranu i PE. Stworzona przez Phoenix Contact Advanced Shielding Technology optymalizuje obecną konstrukcję złączy M12. Płynny metal, który podczas procesu produkcji otacza całkowicie ekran kabla, gwarantuje niezawodne i bezpieczne działanie urządzeń. Nierozłączne połączenie ekranu na całym obwodzie 360° zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a dodatkowo poprawia również parametry mocy. Płynny metal tworzy połączenie między stykiem PE a przewodzącym radełkiem M12. Dzięki temu w razie zwarcia Advanced Shielding Technology zapewnia większe bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko pożaru.
Kompaktowe złącza M12 POWER z przyłączami Push-Lock to pierwsze złącza umożliwiające łatwe i niezawodne podłączanie przewodów w systemach AC i DC bez użycia narzędzi. Komory zaciskowe złącza otwiera i zamyka się dźwignią. Pozwala to na wygodne podłączanie również linek zarobionych tulejką lub bez tulejki. Sprawdzony zacisk sprężynowy gwarantuje trwałe i bezpieczne połączenie. Kodowanie kolorystyczne i numeracja w obszarze przyłączania pozwala na uniknięcie błędnego podłączenia. Stabilne i odporne na wibracje połączenie PE oraz opcjonalne ekranowanie zapewniają wyższe bezpieczeństwo oraz niezawodną eksploatację systemu.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych
"$pageName" na