Przełączniki Lean Managed Switch

Przełączniki Lean Managed Switch

Kompaktowe i elastyczne

Tyle diagnostyki, ile tylko można — miejsca tylko tyle, ile potrzeba.

Powrót do Switche zarządzalne

Kategoria

Szukaj w Przełączniki Lean Managed Switch

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą przełączników Industrial Ethernet Switch firmy Phoenix Contact możesz łączyć swoje sieci w sposób niezawodny i redundancyjny. Dzięki różnorodnym sposobom przyłączania możesz integrować przełączniki Lean Managed Switch w istniejącej sieci światłowodowej.

Korzyści

  • Łatwa integracja z istniejącymi sieciami oraz elastyczna redundancja dla wszystkich topologii dzięki standardowi RSTP
  • Wysoka dyspozycyjność dzięki szybkiemu przełączaniu redundancyjnemu poprzez Fast Ring Detection
  • Możliwość diagnostyki i analizy dzięki zintegrowanej funkcji oprogramowania
  • Różnorodne rodzaje przyłączy dla uzyskania wysokiej elastyczności

RSTP — redundancja dla maksymalnej elastyczności

Topologia pierścienia z przełącznikami Lean Managed Switch  

Topologie pierścienia możliwe dzięki funkcji RSTP

Wykorzystaj możliwości swojej sieci przemysłowego Ethernetu.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) stanowi znormalizowany mechanizm, który pozwala na jednoczesną pracę podzespołów różnych producentów.
Przełączniki Lean Managed Switch mogą za pomocą RSTP realizować sieci mieszane, rozdzielając je w strukturę drzewiastą. Możliwe jest również tworzenie prostych topologii pierścienia.

Przełączniki Lean Managed Switch oferują wysoką elastyczność poprzez:

  • Różnorodne topologie
  • Zastosowanie dla produktów różnych producentów
  • Automatyczna lub ręczna konfiguracja

Large Tree Support — szybkie przełączanie i duże sieci

Duże sieci z przełącznikami Lean Managed Switch  

Realizacja dużych sieci dzięki Large Tree Support

Łącz nawet duże sieci w niezawodny sposób i zapewnij pomimo tego szybkie czasy przełączania: Przy użyciu Large Tree Support liczba przełączników działających pod rootem zwiększa się z 7 do 28. Jako że zarówno przełączniki Lean Managed Switch, jak Smart Managed Switch obsługują to rozszerzenie, to mieszane sieci można tworzyć z użyciem obu tych grup produktów.

Nie trać prędkości: Dzięki funkcji Fast Ring Detection (rozszerzenie RSTP) w razie awarii przełącznik przełącza również dużą sieć w ciągu 100 do 500 ms.

Właściwości przełączników Lean Managed Switch z Large Tree Support:

  • Wysoka dyspozycyjność dzięki szybkiemu czasowi przełączania
  • Duże sieci liczące do 56 uczestników w jednym pierścieniu
  • Możliwość budowy sieci mieszanych

Ethernet/IP — inteligentna komunikacja

Przełączniki Lean Managed Switch z funkcjami filtrowania i zapytań  

Inteligentna komunikacja z funkcjami filtrowania i zapytań

Zminimalizuj obciążenie sieci danymi i zwiększ w ten sposób dyspozycyjność swojej instalacji. Wykorzystując funkcje filtrowania i zapytań, przełączniki Lean Managed Switch i Smart Managed Switch wysyłają dane tylko do tych uczestników magistrali, którzy ich potrzebują.

Przełączniki Lean Managed Switch oferują optymalną obsługę sieci EtherNet/IP:

  • Redukcja obciążenia danymi przez inteligentną komunikację
  • Ciągłe połączenie Multicast, również przy przełączaniu redundancyjnym

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij