Powrót do przegladu

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów za pomocą Termination Carrier

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów

Termination Carrier z kondycjonerami sygnałów MINI Analog  

Termination Carrier ze standardowymi urządzeniami szynowymi

Kompaktowe Termination Carrier łączą zalety modułowych urządzeń na szynie nośnej z atutami okablowania systemowego.

Wybierz spośród wielu standardowych typów produktów odpowiednią funkcję kondycjonowania sygnału.

Wstępnie konfekcjonowane okablowania systemowe szybko i bezbłędnie łączą moduły z dedykowanymi dla sterowników podzespołami I/O metodą Plug and Play.

Kompaktowość — wysoka gęstość upakowania

Szafa sterownicza 80 x 200 cm wyposażona w Termination Carrier MINI Analog  

Do 320 kanałów w jednej szafie sterowniczej 80 x 200 cm

Termination Carrier w połączeniu z wysoce kompaktowymi kondycjonerami sygnałów MINI Analog oferuje jedyną w swoim rodzaju gęstość upakowania w szafie sterowniczej.

Możliwość zaoszczędzenia do 65 procent miejsca w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku:

  • Kompaktowa konstrukcja: wysokość 160 mm i głębokość około 170 mm łącznie z modułami mocowanymi na zatrzask.
  • Przyłącza systemowe rozmieszczone w sposób zajmujący niewiele miejsca: promień kabla systemowego nie wystaje poza moduły.
  • Uchwyt szyny nośnej ze zintegrowanym uchwytem końcowym umożliwiającym podłączenie większej liczby Termination Carrier bezpośrednio jeden za drugim.

Używając Termination Carrier i MINI Analog, można zainstalować do 320 kanałów w jednej szafie sterowniczej o wymiarach 80 x 200 cm.

Solidność — wysoka dyspozycyjność systemu

Prezentacja modułowej koncepcji zasilania  

Wysoka dyspozycyjność modułowych systemów

Termination Carrier jest szczególnie wytrzymały:

  • Stabilny, odporny na wibracje profil aluminiowy
  • Zintegrowany kontur szyny nośnej zapewniający trwałe przymocowanie modułów
  • Płytka drukowana chroniona wewnątrz profilu — oddzielona mechanicznie

Modułowa koncepcja zasilania

Kondycjonery sygnałów są połączone za pośrednictwem zintegrowanych konektorów na szynę nośną z oddzielnym modułem zasilającym. Płytka drukowana Termination jest zatem pasywna — nie zawiera żadnych aktywnych modułów, których awaria mogłaby spowodować konieczność wymiany Termination Carrier.

Modułowa koncepcja zasilania to:

  • Do wyboru proste lub rozłączane diodami zasilanie redundancyjne
  • Wymienne bezpieczniki

Rozwiązanie przyjazne w obsłudze — uproszczona dokumentacja i uruchamianie

Termination Carrier ze zintegrowanym konturem szyny nośnej  

Termination Carrier ze zintegrowanym konturem szyny nośnej do mocowania standardowych urządzeń szynowych

W przypadku Termination Carrier stosuje się wyłącznie standardowe urządzenia na szynę nośną, nie są tu wymagane urządzenia specjalne.

Dzięki temu rozwiązanie Termination Carrier jest szczególnie przyjazne w obsłudze:

  • tylko jeden projekt dla znormalizowanej szyny nośnej i zastosowań systemowych
  • szybkie i bezpiecznie podłączanie do płytki drukowanej Termination Carrier za pomocą wtykowych i kodowanych wiązek kablowych
  • podłączenie od strony sterownika za pomocą konfekcjonowanych kabli systemowych z adapterem czołowym
  • wygodny dostęp do złączy systemowych i złączek przyłączeniowych modułów
  • Możliwość wymiany modułu podczas pracy — Hot Swap

Elastyczność — możliwość optymalnego dopasowania

Bezrastrowe długości profili  

Bezrastrowe długości profili dla liczby kanałów dedykowanej dla danego sterownika

Poza uniwersalnymi Termination Carrier z pinami 1:1 i opcjonalnym wydzieleniem sygnału HART są też dostępne, planowane lub mogą zostać zrealizowane inne warianty specyficzne dla danego układu sterowania.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

  • Bezrastrowe długości profili dla liczby I/O dedykowanej dla danego sterownika
  • Dedykowane i zoptymalizowane dopasowanie do kart I/O różnych systemów automatyki za pomocą różnych typów wtyczek systemowych i adapterów czołowych.

Profesjonalne okablowanie systemowe

Kable systemowe łączą Termination Carrier ze sterownikiem  

Szybkie podłączanie do kart I/O dedykowanych dla danego sterownika

Za pomocą uniwersalnych Termination Carrier można połączyć do 16 kondycjonerów sygnałów MINI Analog z kartami wejść i wyjść systemów automatyzacji.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem.

Kable posiadają wielobiegunowe liczby kanałów oraz standardowe bądź dedykowane dla danego sterownika przyłącza do np.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • inne indywidualne rozwiązania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki