Oznaczenie znajdujące się na produkcie zawiera informacje o funkcji, zasilaniu i technice przyłączeniowej urządzeń.
Poniższy przykład pokazuje, jakie informacje kryją się w oznaczeniu produktu.
Poniższy przykład 3-drożnego kondycjonera sygnału MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC objaśnia znaczenie poszczególnych segmentów oznaczenia produktu:
Opis | Oznaczenie | Objaśnienie |
---|---|---|
Seria | MINI MCR | Kompaktowy kondycjoner sygnału, szerokość 6,2 mm |
Funkcja | SL | Standard line, kompaktowy i wydajny moduł |
Dodatek 1 | RPSS RPS 2CP FM TB PTB 1CP IDS | RPSS - separator zasilania smart Separator zasilania Dwukanałowy pasywny Monitorowanie defektu Terminal block Power terminal block Jednokanałowy pasywny Kondycjoner sygnału wyjściowego |
Wejście | UI SHUNT U I Pt 100 TC R NAM RTD I0 I4 POT T F CVS | Wejście napięciowe lub prądowe Pomiar SHUNT Wejście napięciowe Wejście prądowe Termometr rezystancyjny Pt 100, termopara (czujnik termiczny) Sygnały termopary typ J i K Potencjometr (rezystor) Czujnik zbliżeniowy NAMUR lub przełącznik Termometr rezystancyjny Sygnał wejściowy 0 ... 20 mA Sygnał wejściowy 4 ... 20 mA Potencjometr (rezystor) Termometr rezystancyjny i termopary, mV Wejście częstotliwościowe Źródło napięcia stałego |
Wyjście | UI I U 2I F REL 2RNO RC I0 I4 UIRO 2UI | Wyjście napięciowe lub prądowe Wyjście prądowe Wyjście napięciowe Dwa wyjścia prądowe Częstotliwość, sygnał wyjściowy PWM Wyjście przekaźnikowe z zestykiem przełącznym Dwa wyjścia przekaźnikowe z zestykiem zwiernym Zestyk rozwierny przekaźnika Sygnał wyjściowy 0 ... 20 mA Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA Wyjście napięciowe lub prądowe i zestyk zwierny przekaźnika Dwa wyjścia napięciowe lub prądowe |
Zasilanie | LP | Zasilany z pętli, brak napięcia pomocniczego |
Dodatek 2 | 0 4 200 | Sygnał prądowy 0 ... 20 mA Sygnał prądowy 4 ... 20 mA Zakres pomiaru temperatury -50 ... 200°C |
Przyłącze | SP | Przyłącza śrubowe Przyłącza sprężynowe |
Konfiguracja | C NC | Konfiguracja zamówienia, możliwość zmiany Brak konfiguracji, konfiguracja standardowa |
Dodatek 3 | 0 4 | Sygnał prądowy 0 ... 20 mA Sygnał prądowy 4 ... 20 mA |
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Kondycjonery sygnałów i przetworniki
"$pageName" na