Złącza instalacyjne

Najlepsze rozwiązanie dla automatyzacji budynków

Najlepsze rozwiązanie dla automatyzacji budynków

Używając złączy instalacyjnych można zabudować rozdzielnice instalacyjne szybko i z oszczędnością miejsca.

Powrót do Przyłącze z klatką sprężynową

Kategoria

Szukaj w Złącza instalacyjne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złącza instalacyjne o wyjątkowo niskiej konstrukcji firmy Phoenix Contact stanowią rozwiązanie odpowiednie do okablowania płaskich rozdzielni.

Zalety

  • Oszczędność miejsca dzięki niskiej konstrukcji
  • Pełna elastyczność — wszystkie złącza instalacyjne o zróżnicowanych sposobach przyłączania można stosować w kombinacji ze sobą
  • Kontrola izolacji bez wypinania przewodu zerowego — dzięki odłącznikowi suwakowemu
  • Ochrona przed niezamierzonym uruchomieniem — odłącznik suwakowy jest zatrzaskiwany w położeniu krańcowym
  • Łatwy montaż zacisków bez demontażu szyny zbiorczej przewodu zerowego

Wymagania specjalne

Złącze instalacyjne  

złącza dostosowane do techniki instalacyjnej.

Złącza instalacyjne firmy Phoenix Contact są dostosowane do specjalnych wymagań użytkowników w technice instalacyjnej:

  • wymagania dot. okablowania i przyłączy w rozdzielniach instalacyjnych w budynkach publicznych według VDE 0100/0108,
  • wymagania dot. separacji poszczególnych obwodów prądowych według VDE 0100/718,

Oznacza to:

  • jednoznacznie rozpoznawalne obwody prądowe,
  • możliwość badania izolacji bez wypinania przewodu zerowego,

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410