Powrót do przegladu

Moduły redundancyjne PRP

Moduły redundancyjne PRP do Ethernetu przemysłowego

Bardzo ważną kwestią w wielu sieciach jest bezawaryjność. Moduły redundancyjne PRP umożliwiają równoległą redundancję sieci bez czasu przełączania w przypadku awarii. Dzięki temu moduły te zapewniają wysoką dyspozycyjność sieci.

Zalety

  • Łatwa budowa infrastruktury sieciowej o wysokiej dyspozycyjności bez konfiguracji
  • Nieprzerwana praca w razie awarii dzięki brakowi czasów przełączania
  • Brak utraty pakietów w razie awarii sieci lub poszczególnych komponentów sieciowych
  • Możliwość pracy w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia według IEC 61850-3 i IEEE 1613
  • Włączanie do równoległych sieci urządzeń nieobsługujących protokołu PRP zapewnia maksymalną dyspozycyjność

Sieci o wysokiej dyspozycyjności

Protokół PRP (Parallel Redundancy Protocol) umożliwia przesyłanie danych bez czasów przełączania, zapewniając tym samym maksymalną dyspozycyjność sieci. Jest to możliwe dzięki redundancji sieci PRP, opartej na dwóch niezależnych, aktywnych ścieżkach między dwoma urządzeniami.

Nadajnik wykorzystuje dwa niezależne interfejsy sieciowe, które wysyłają jednocześnie te same dane. Protokół kontroli redundancji zapewnia, że odbiornik wykorzystuje tylko pierwszy pakiet danych, a drugi odrzuca. W razie odbioru tylko jednego pakietu odbiornik wie, że na drugiej ścieżce wystąpiła awaria.

Przykładowa budowa sieci z wykorzystaniem Parallel Redundancy Protocol

Równoległa redundancja sieciowa z modułem redundancyjnym PRP

Różnorodność zastosowań

PRP nadaje się zarówno do protokołów Ethernet, takich jak PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104 i Modbus/TCP, jak i do innych protokołów powyżej drugiej warstwy Ethernet.

Standardową redundancję sieciową PRP można zastosować ponadto niezależnie od topologii sieci i mechanizmów redundancji działających w danej sieci. Metoda redundancji nadaje się zatem do wszystkich zastosowań w energetyce, jak również do przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i przetwórczego oraz wrażliwych urządzeń produkcyjnych.

Moduły redundancyjne PRP zapewniające wysoką dyspozycyjność

Moduł PRP z kablami Ethernet do redundancyjnego okablowania sieciowego  

Moduł PRP do budowy sieci redundancyjnych

Moduły redundancyjne FL RED firmy Phoenix Contact umożliwiają łatwą budowę równoległej, wysoko dyspozycyjnej sieci PRP bez konfiguracji. Podczas uruchomienia trzeba jedynie zwrócić uwagę na właściwe podłączenie komponentów zgodnie z oznaczeniem kolorystycznym na urządzeniu. Urządzenia Ethernet, które nie obsługują protokołu redundancji równoległej, można włączyć do tej wysoko dyspozycyjnej infrastruktury sieciowej bez skomplikowanej konfiguracji.

Funkcje diagnostyczne za pomocą diod LED oraz bezpotencjałowy zestyk sygnalizacyjny stanowią dodatkową pomoc przy budowie i użytkowaniu sieci równoległej.

Do zastosowania w urządzeniach elektroenergetycznych moduły redundancyjne spełniają również wysokie wymagania pod względem odporności elektromagnetycznej, elektrostatycznej i klimatycznej wg normy IEC 61850-3 i IEEE 1613. Zasilanie o szerokim zakresie napięcia zapewnia dodatkowo niezawodną pracę również przy wahaniach napięcia zasilającego w instalacji.

Moduły redundancyjne FL RED

Moduł redundancyjny z dwoma portami redundancyjnymi RJ45Moduł redundancyjny z dwoma portami redundancyjnymi światłowodowymi LC
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Prędkość transmisji10/100 Mb/s10/100 Mb/s
Konfiguracja portów2x RJ45 jako porty redundancyjne
1x RJ45 do urządzenia końcowego
2x światłowodowe LC (wielomodowe) jako porty redundancyjne
1x RJ45 do urządzenia końcowego
Zakres temperatury-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
Napięcie zasilające20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Dopuszczenia i normySpełnia wymagania wg IEC 61850-3 i IEEE 1613Spełnia wymagania wg IEC 61850-3 i IEEE 1613
RedundancjaPRPPRP

Tutaj przejdziesz do modułów redundancyjnych PRP do systemów elektroenergetycznych.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410