Technika instalacyjna do Ethernetu przemysłowego

Technika instalacyjna do Ethernetu przemysłowego

Do wszystkich rodzajów sieci

Instalacje miedziane i światłowodowe – tutaj znajdziesz szeroki wybór materiałów instalacyjnych.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Technika instalacyjna do Ethernetu przemysłowego

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zainstaluj samodzielnie kompleksową sieć – my chętnie Ci w tym pomożemy. Phoenix Contact oferuje wszystkie niezbędne komponenty i narzędzia do elastycznej instalacji na miejscu.

Korzyści

  • Wszystko z jednego źródła: od gotowego do połączenia kabla po moduł redundancyjny
  • Szybka instalacja: gotowe przewody konfekcjonowane, na indywidualną długość
  • Łatwe konfekcjonowanie na miejscu dzięki wygodnym narzędziom instalacyjnym
  • Technika instalacyjna do Ethernetu przemysłowego jest częścią systemu COMPLETE line

Moduły SFP: elastyczne wykorzystanie techniki światłowodowej

Trzy moduły SFP  

Moduły SFP do elastycznej transmisji światłowodowej

Moduły SFP (Small Form Pluggable) pozwalają na elastyczne wykorzystanie portów SFP switchy Ethernet. Do transmisji jednomodowej lub wielomodowej, szybki Ethernet lub Gigabit – Phoenix Contact oferuje odpowiednie moduły SFP do każdego zastosowania:

  • Transmisja miedziana i światłowodowa (jednomodowa i wielomodowa)
  • Transmisja na odległość do 80 km
  • Transmisja jednowłóknowa oparta na technologii WDM
  • 100 Mb/s i 1000 Mb/s
  • Do wszystkich switchy ze slotami SFP firmy Phoenix Contact

Panel krosowniczy Ethernet – bezpieczne połączenie w mgnieniu oka

Trzy panele krosownicze Ethernet  

Panele krosownicze umożliwiają bezpieczne połączenie między szafą sterowniczą a obiektem

Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. W zasłoniętej przestrzeni przyłączeniowej znajduje przyłącze IDC, Push-in lub śrubowe, które ułatwia podłączenie kabla obiektowego. Ekran kabla podłącza się łatwo, szybko i bez narzędzi – z jednoczesnym odciążeniem naciągu. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas instalacji.

Opcjonalnie te moduły interfejsowe są dostępne z ochroną przed przepięciami i monitorowaniem prądu ekranu.

Iniektory PoE: bezpieczne i łatwe zasilanie

Iniektory PoE  

Iniektory PoE dostarczają dane i napięcie do sieci

Iniektory Power over Ethernet (PoE) umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych do oddalonych urządzeń Ethernet, np. kamer, za pomocą jednego wspólnego kabla. To kompaktowe niezależne rozwiązanie jest dostępne w różnych klasach mocy do 60 W.

Poza gniazdem RJ45 iniektory PoE są wyposażone w inne złącza do podłączenia kabla obiektowego oraz zintegrowaną ochronę przed przepięciami. Chroni ona podłączone urządzenia, zwiększając dyspozycyjność systemu.

Izolatory do separacji galwanicznej sieci

Dwa izolatory Ethernet  

Izolatory sieciowe zapewniają ochronę urządzeń

Różnice potencjałów to w środowisku przemysłowym nieustający problem transmisji danych odpornej na zakłócenia. Do separacji galwanicznej w miedzianych sieciach Ethernet można użyć izolatora FL ISOLATOR.

Dzięki wysokiej jakości separacji do 4 kV zabezpieczysz swoje urządzenia i interfejsy Ethernet. Zwiększa to w znacznym stopniu odporność na zakłócenia.

FL ISOLATOR jest dostępny również z techniką przyłączeniową M12 oraz obudową do montażu na ścianie.

Moduły redundancyjne PRP zapewniające wysoką dyspozycyjność sieci

Dwa moduły redundancyjne PRP  

Moduły redundancyjne do równoległej redundancji sieci

Bardzo ważną kwestią w wielu sieciach jest ich odporność na defekt. Moduły redundancyjne PRP umożliwiają równoległą redundancję sieci bez czasu przełączania w przypadku awarii. Dzięki temu moduły te zapewniają wysoką dyspozycyjność sieci.

Korzyści:

  • Łatwa budowa infrastruktury sieciowej o wysokiej dyspozycyjności bez konfiguracji
  • Nieprzerwana praca w razie awarii dzięki brakowi czasów przełączania
  • Brak utraty pakietów w razie awarii sieci lub poszczególnych komponentów sieciowych
  • Możliwość pracy w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia według IEC 61850-3 i IEEE 1613
  • Włączanie do równoległych sieci urządzeń nieobsługujących protokołu PRP zapewnia maksymalną dyspozycyjność

Instalacja miedziana: od kabla sieciowego po wtyk RJ45 i złącze okrągłe

Kabel miedziany z wtykami RF45 i M12  

Odpowiednie kable miedziane do instalacji

Miedziane okablowanie do transmisji danych firmy Phoenix Contact wyróżnia się łatwym konfekcjonowaniem niewymagającym specjalnych narzędzi oraz dużymi prędkościami przesyłu danych do 10 Gb/s. W naszej ofercie można znaleźć różne wtyki od RJ45 i USB po D-SUB i M12. Specjalna koncepcja ekranowania 360° gwarantuje wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i wyładowania elektrostatyczne.

Instalacja światłowodowa: od kabla po wtyk

Kable światłowodowe  

Bogaty asortyment kabli i wtyków

Kable światłowodowe zapewniają dużą szybkość transmisji, niskie tłumienie oraz odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Światłowód nadaje się idealnie zwłaszcza do przesyłania danych na duże odległości. Firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów w dziedzinie technologii światłowodowej: od SC-RJ, LC, SC, F-SMA po ST oraz włókna POF, PCF, GOF:

  • Kable światłowodowe w różnych wersjach
  • Wtyki światłowodowe do samodzielnego montażu
  • Walizka do konfekcjonowania z profesjonalnymi narzędziami
  • Mierniki do światłowodów

Ofertę uzupełniają niezbędne akcesoria, takie jak złącza czy przepusty ścienne.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Panele krosownicze Ethernet

Łatwe i szybkie połączenie z obiektem