Panele krosownicze pełnią funkcję modułu interfejsowego między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Nowe urządzenia na szynę nośną poza standardowym złączem RJ45 oferują również przyłącze śrubowe, Push-in i IDC. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas instalacji. Są one dostępne w wersji z wbudowaną ochroną przed przepięciami i monitorowaniem prądu ekranu.
Ofertę uzupełniają iniektory Power over Ethernet, za pomocą których oddalone urządzenia Ethernet mogą być zasilane w dane i napięcie za pomocą jednego kabla.
Większa elastyczność i oszczędność czasu przy instalacji dzięki możliwości wyboru rodzaju przyłącza: IDC, Push-in, RJ45 i przyłącze śrubowe.
Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla: klapka zasłania przestrzeń przyłączeniową po stronie kabla obiektowego ze złączką przyłączeniową i łącznikiem ekranu. Zapewnia to jednolity wygląd instalacji. Poza walorami estetycznymi zapewnia to ochronę wrażliwych przewodów przyłączeniowych przed czynnikami zewnętrznymi.
Ekran kabla podłącza się łatwo i szybko do urządzenia – przy jednoczesnym odciążeniu naciągu. Wystarczy włożyć kabel w odpowiednie gniazdo i podłączyć blaszkę ekranu. Zaleta: krótkie czasy instalacji dzięki beznarzędziowemu podłączaniu bez gubiących się elementów.
Panele krosownicze są dostępne w wersji z nowymi funkcjami: ochroną przed przepięciami i monitorowaniem prądu ekranu. Wbudowana ochrona przed przepięciami chroni urządzenia i aplikację przed nagłymi wysokimi napięciami w przewodach danych. Funkcję monitorowania prądu ekranu kabla można wykorzystać w aplikacjach Power over Ethernet do celów diagnostycznych. Wystąpienie różnic potencjałów lub innych prądów ekranu na skutek zakłóceń elektromagnetycznych jest sygnalizowane diodą LED.
"$pageName" na