System I/O Inline oferuje szeroki wybór złączek analogowych i funkcyjnych. Oferta sięga od prostej złączki do pomiaru wartości analogowych po zaawansowaną złączkę do pomiaru zużycia energii. Wykorzystaj różnorodne możliwości parametryzacji tych złączek I/O, aby dostosować funkcje swojej aplikacji.
Z ośmioma wejściami analogowymi, różne możliwości parametryzacji, IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412
Analogowa złączka wejściowa z ośmioma kanałami do podłączenia termopar i czujników rezystancyjnych, różne możliwości parametryzacji, IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - 2701000
Instaluj złączki funkcyjne Inline z taką elastycznością, jakiej wymaga Twoja aplikacja. Analogowe złączki wejściowe umożliwiają ekonomiczny lub wysoce precyzyjny pomiar przepływu, ciśnienia i masy. Położenie obrabianych przedmiotów określa się za pomocą złączki wejściowej do enkodera inkrementalnego, a ich pozycję bezwzględną za pomocą złączki do przetwarzania danych z enkoderów SSI. Dzięki złączce pomiarowej mocy Inline możesz analizować zużycie energii i obniżyć koszty poprzez optymalizację aplikacji.
Szeroka oferta modułów do programowania IEC 61131 ułatwia programowanie aplikacji.
Standardowe złączki funkcyjne i analogowe oferują różne opcje do tworzenia parametrów i trybów pracy. Wszystkie funkcje dopasowują się elastycznie do danego zadania.
Wielka różnorodność złączek funkcyjnych z wstępnym przetwarzaniem danych zmniejsza czasochłonność programowania.
"$pageName" na