System Inline składający się ze sterowników PLC, bramek magistrali oraz modułów we/wy do szafy sterowniczej pozwala na łatwą automatyzację niewielkim kosztem. Dzięki swej elastyczności system automatyzacji i we/wy znajduje zastosowanie w wielu różnych projektach. W połączeniu ze stworzonymi przez nas programowalnymi sterownikami logicznymi można realizować systemowo procesy automatyki przemysłowej.Dodatkowo system oferuje dzięki swojej otwartej architekturze magistralnej również szereg możliwości w różnych sieciach.
Sterowniki PLC serii Inline oferują możliwość rozbudowy za pomocą licznych modułów we/wy Inline i posiadają zintegrowany serwer WWW. Bramki magistrali integrują system we/wy Inline w popularnych systemach magistrali obiektowej i sieciach Ethernet. Przy użyciu bezpiecznych we/wy można realizować rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, a złączki pod wtyk funkcyjny zapewniają swobodę przy spełnianiu różnych wymagań automatyzacji.
Zarówno ze sterownikiem PLC firmy Phoenix Contact, jak i w innych popularnych sieciach: Inline zapewnia maksymalną elastyczność i różnorodność dla ekonomicznej automatyzacji.
Komponenty systemu PLC, bramki magistrali i we/wy
Ekonomiczne, a teraz jeszcze bardziej wydajne: nowe sterowniki PLC serii Inline umożliwiają komunikację przez PROFINET lub Modbus/TCP. Obsługują wszystkie najpopularniejsze technologie komunikacji, np. Ethernet czy komunikację komórkową. Ponadto oferują możliwość rozbudowy za pomocą licznych modułów we/wy Inline i posiadają zintegrowany serwer WWW.
System programuje się przy użyciu darmowego programu PC Worx Express lub PC Worx zgodnie z IEC 61131-3.
Dzięki możliwości wyboru dowolnej bramki magistrali system I/O Inline można zintegrować we wszystkich popularnych systemach magistrali obiektowych oraz sieciach Ethernet. W zależności od bramki magistrali można podłączyć do 63 modułów we/wy (do 16 urządzeń PCP).
Bramka magistrali o szerokości 40 mm, jedna z najmniejszych na rynku, pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Nowa konstrukcja jest przeznaczona do sieci obsługujących protokoły PROFINET, CANopen® i EtherCAT®. Oczywiście nowe produkty obsługują technologie takie jak SafetyBridge V3.
Moduły we/wy Inline pozwalają na proste i ekonomiczne realizowanie zadań automatyzacyjnych. Zgodnie z zasadą „jedna złączka, jedna funkcja” w serii we/wy Inline ECO znajdziesz zawsze odpowiednią funkcję do swojego zadania automatyzacji. Złączka nie wymaga specjalnego konfigurowania. Swoją aplikację możesz zabezpieczyć w prosty sposób bez dodatkowego oprogramowania poprzez użycie bezpiecznej złączki szynowej Inline ECO Safe.
Oczywiście wszystkie złączki szynowe Inline ECO można łączyć ze wszystkimi bramkami magistrali Inline i modułami standardowymi.
Również nasze bezpieczne moduły we/wy podkreślają elastyczność systemu we/wy Inline. W zależności od bramki magistrali i sterownika bezpieczeństwa we/wy wykorzystują PROFIsafe w systemach PROFINET i PROFIBUS lub w aplikacjach bezpieczeństwa INTERBUS.
Oferujemy moduły wejść i wyjść cyfrowych oraz moduły przekaźnikowe.
"$pageName" na