Powrót do przegladu

Złączki Inline ECO: łatwa i ekonomiczna automatyzacja bez parametryzacji

Łatwa i ekonomiczna automatyzacja za pomocą złączek Inline ECO

Złączki Inline ECO pozwalają na proste i ekonomiczne realizowanie zadań automatyzacyjnych. Zgodnie z zasadą „jedna złączka, jedna funkcja” w serii złączek Inline ECO znajdziesz zawsze odpowiednią funkcję do swojej aplikacji automatyzacyjnej. Złączki nie wymagają specjalnego konfigurowania. Swoją aplikację zabezpieczysz w prosty sposób bez dodatkowego oprogramowania poprzez użycie bezpiecznej złączki I/O Inline ECO Safe.

Centralne rozwiązanie dla bezpieczeństwa funkcyjnego w niewielkich maszynach

Stacja Inline ECO z bezpiecznymi złączkami I/O  

Topologia prostego centralnego bezpiecznego rozwiązania automatyzacyjnego

Bezpieczną złączkę I/O montuje się poprzez wetknięcie w stację I/O Inline. Cyfrowe złączki wyjściowe z dopuszczeniem do segmentu bezpiecznego montuje się z prawej strony bezpiecznej złączki I/O. Po zadziałaniu czujnika, np. awaryjnego zatrzymania, następuje bezpieczne wyłączenie zasilania elementów wykonawczych połączonych modułów wyjściowych. Do bezpiecznej złączki I/O można podłączyć maksymalnie dwa 2-kanałowe obwody czujników. Wszystkie komunikaty o statusie i błędach są przesyłane do standardowego sterownika.


Powrót do przegladu
Oprogramowanie
Inline w zastosowaniu
Dodatkowe informacje o produkcie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij