Inline

Inline dla maksymalnej elastyczności

Maksymalna elastyczność

Możliwość wykonania całkowicie indywidualnego rozwiązania I/O

Powrót do Systemy I/O do szaf sterowniczych (IP20)

Kategoria

Szukaj w Inline

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Inline to elastyczny system uniwersalny składający się z wielu drobnych segmentów, który jest przeznaczony do szaf sterowniczych. Dysponując szerokim wyborem modułów I/O i złączy funkcyjnych dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów magistrali obiektowych i sieci Ethernet, można zestawiać swoje funkcje automatyzacyjne w całkowicie dowolny sposób.

Zalety

  • Najwyższa elastyczność dzięki szerokiemu wyborowi modułów I/O, złączy funkcyjnych, złączy magistrali i sterowników
  • Niewielka szerokość zabudowy i dokładnie dopasowana liczba kanałów modułów oszczędzają miejsce w szafie sterowniczej
  • Międzynarodowe dopuszczenia, moduły Safety i do obszarów Ex i umożliwiają szeroki obszar zastosowań
  • Rozszerzenie magistrali lokalnej aż do obiektu bez dodatkowego złącza magistrali dzięki zaciskowi rozgałęźnemu
  • Możliwość szerokiego stosowania dzięki rozległemu zakresowi temperatur

Elastyczność dzięki różnorodnym funkcjom i rozległym dopuszczeniom

Najwyższa elastyczność z różnorodnością funkcji Inline  

Dokładna automatyzacja — za pomocą wysoce modułowych i różnorodnych modułów Inline

Moduły I/O Inline buduje się w drobnej rozdzielczości: z cyfrowymi i analogowymi wejściami i wyjściami z liczbą kanałów 1, 2, 4, 8, 16 lub 32.

Ponadto dostępne są wszystkie powszechnie stosowane funkcje:

  • zliczanie zdarzeń
  • generowanie impulsów
  • łączenie mocy
  • zbieranie danych energetycznych
  • gwarantowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego
  • rejestrowanie temperatur
  • rejestrowanie pozycji i przesunięcia
  • wymiana danych szeregowych
  • rejestrowanie prędkości obrotowej
  • zbieranie i przetwarzanie danych z czujników tensometrycznych
  • Funkcje urządzenia nadrzędnego dla magistrali CAN i PROFIBUS

Można również dowolnie wybierać między magistralą obiektową i siecią Ethernet. Poprzez zaciski nadrzędnego urządzenia do komunikacji można dodatkowo zintegrować różne podsystemy, bez stosowania dodatkowego złącza magistrali. Centralne lub zdecentralizowane zadania sterowania rozwiązuje się poprzez wymianę złącza magistrali na kompaktowy sterownik Inline.

Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur od -40 do +70°C moduły XC systemu I/O Inline można stosować także w trudnych warunkach.

Nasze moduły Inline mają liczne dopuszczenia branżowe i krajowe. Ponadto nasza oferta produktów jest stale poszerzana o nowe dopuszczenia. Dzięki temu można być pewnym, że instalacja spełnia aktualne wymogi.

Jedna złączka I/O, jedna funkcja

Część asortymentu złączek I/O Inline ECO  

Nowe złączki I/O Inline ECO

Nowe złączki I/O Inline ECO pozwalają na proste i ekonomiczne realizowanie zadań automatyzacyjnych. Zgodnie z zasadą „jedna złączka, jedna funkcja” w serii nowych złączek Inline ECO znajdziesz zawsze odpowiednią funkcję do swojego zadania automatyzacji. Złączka nie wymaga specjalnego konfigurowania. Swoją aplikację możesz zabezpieczyć w prosty sposób bez dodatkowego oprogramowania poprzez użycie bezpiecznej złączki Inline ECO Safe. Oczywiście wszystkie złączki Inline ECO można łączyć ze wszystkimi złączami magistrali i standardowymi złączkami.

Bezpieczne wejścia/wyjścia dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów magistrali

Moduły bezpieczeństwa Inline można dowolnie rozdzielać w sieci  

Moduły bezpieczeństwa Inline można dowolnie rozdzielać w sieci

Również nasze ukierunkowane na bezpieczeństwo moduły I/O akcentują elastyczność systemu I/O Inline. Zależnie od złącza magistrali i sterownika bezpieczeństwa moduły I/O pracują z PROFIsafe w systemach PROFINET i PROFIBUS lub w aplikacjach INTERBUS-Safety.

W tym celu oferujemy cyfrowe moduły wejściowe i wyjściowe, jak również moduły przekaźnikowe. Korzystając z tych produktów, można zrealizować wymagania bezpieczeństwa do:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Bezpieczeństwo bez sterownika bezpieczeństwa
Chcesz dokonać integracji bezpieczeństwa funkcjonalnego niezależnie od sieci i bez dodatkowego sterownika bezpieczeństwa? Wybierz bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge.
Istota rozwiązania: Żółte, bezpieczne moduły I/O należy rozdzielić w instalacji zgodnie z zapotrzebowaniem — moduły pracują w sposób centralny lub zdecentralizowany pod standardowym sterownikiem.

Inline Ex i — iskrobezpieczne I/O dla obszaru Ex

Niezawodna i bezpieczna rejestracja sygnałów w obszarze Ex  

Niezawodna i bezpieczna rejestracja sygnałów w obszarze Ex

Stację Inline I/O można dostosować do obszaru zagrożonego wybuchem: niebieskie, iskrobezpieczne moduły I/O do obszarów Ex i należy przyłączyć szeregowo za standardowymi złączkami szynowymi I/O.W tym celu dostępny jest szeroki wybór standardowych złączek szynowych I/O do stosowania w obszarach niezagrożonych i zagrożonych wybuchem do strefy 2. Do niebieskich modułów I/O można podłączyć dodatkowe sygnały wejściowe i wyjściowe z obszarów zagrożonych wybuchem strefy 1 i 0. 

Parametryzacja i diagnostyka odbywa się za pomocą systemu inżynierskiego lub technologii FDT (Field Device Tool). Zaleta: łatwa obsługa również przy wysokich transferach danych I/O.

Rozszerzenie magistrali lokalnej — od szafy sterowniczej aż do obiektu

Ciągła komunikacja — od szafy sterowniczej aż do obiektu  

Ciągła komunikacja — od szafy sterowniczej aż do obiektu

Rejestruj swoje sygnały bezpośrednio na obiekcie i kieruj je bez kolejnych złączy magistrali aż do szafy sterowniczej. 

Za pomocą modułów Inline rozszerzenia magistrali lokalnej można zredukować liczbę złączy magistrali, a tym samym liczbę uczestników sieci. Oznacza to ciągłą komunikację przy wykorzystaniu małej ilości złączy magistrali.

Chcesz przesyłać sygnały I/O zupełnie bez użycia kabli? Za pośrednictwem połączenia Bluetooth do danej stacji bazowej możesz przyłączyć do trzech uczestników I/O.

Różnorodne oprogramowanie do projektowania, konfiguracji i programowania

Od projektowania do procesu — oprogramowanie firmy Phoenix Contact  

Od projektowania do procesu — oprogramowanie firmy Phoenix Contact

Dzięki obszernej ofercie oprogramowania firmy Phoenix Contact można efektywnie realizować każdy krok: od projektowania aż do działającej aplikacji.

  • PROJECT+ stanowi wsparcie podczas zestawiania stacji I/O — wystarczy wprowadzić wymaganą liczbę funkcji. Oprogramowanie uwzględnia wszystkie granice systemowe i umożliwia zautomatyzowane sformułowanie zapytania ofertowego.
  • Za pomocą programu CLIP PROJECT można przejąć stacje I/O utworzone za pomocą PROJECT+. Ponadto można wprowadzać do projektu dalsze komponenty firmy Phoenix Contact, takie jak ochrona przed przepięciami lub złączki szynowe. Dzięki zintegrowanym interfejsom można komfortowo przenosić dane do systemów CAE, takich jak EPLAN.
  • PC WORX jest wysokowydajnym oprogramowaniem dla sterowników bazujących na komputerach PC i wbudowanych sterowników firmy Phoenix Contact. Jeżeli użytkowane są sterowniki innych producentów, stację I/O należy konfigurować za pomocą CONFIG+.
  • VISU+ to oprogramowanie wizualizacyjne, za pomocą którego można obrazowo przedstawiać procesy i urządzenia danej instalacji. VISU+ jest łączone ze sterownikiem za pośrednictwem OPC. Zaleta: w ten sposób można zastosować oprogramowanie również niezależnie od producenta.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij