Powrót do przegladu

Ex-i-I/Os: iskrobezpieczne komponenty dla rejestracji sygnałów w obszarach Ex

Produkty Ex-i firmy Phoenix Contact nadają się do bezpiecznej i niezawodnej automatyzacji w obszarach zagrożonych wybuchem. Intrinsic Safety — w skrócie IS — stanowi technikę, która nadaje funkcję urządzeń iskrobezpiecznych.

Stacje I/O Inline należy instalować w strefie 2, czujniki i elementy wykonawcze, zależnie od potrzeb, w strefie 0, 1 lub 2.

Złączka izolatora do iskrobezpiecznych modułów I/O

Złączka izolatora Inline  

Złączka izolatora Ex i

Rozbuduj istniejącą stację I/O Inline o komponenty w wykonaniu iskrobezpiecznym. Za pomocą złączki izolatora Inline można odseparować iskrobezpieczne moduły od już podłączonych modułów w pozostałych stacjach.

Zalety:

  • Niezawodny i bezpieczny rozdział pomiędzy iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi modułami I/O
  • Wyższa elastyczność przy rozbudowie stacji I/O Inline
Powrót do góry

Zasilacz do iskrobezpiecznych modułów I/O

Zasilacz iskrobezpieczny  

Zasilacz Ex-i

Warunkiem wstępnym dla systemów iskrobezpiecznych jest bezpieczna separacja galwaniczna. Do niezawodnego zasilania iskrobezpiecznych modułów I/O Ex‑i firma Phoenix Contact oferuje specjalne złączki szynowe Inline: zasilacz Ex‑i.

Zalety:

  • Diagnostyczne diody LED pokazują obciążenie stacji w stopniach: normalne, wysokie i przeciążenie. Dzięki temu można ograniczyć usterki działania i ryzyko wypadków.
  • Zasilacz zapewnia niezbędny odstęp iskrobezpiecznych przewodów przyłączeniowych od pozostałych.
Powrót do góry

Iskrobezpieczne moduły I/O do sygnałów cyfrowych

Cyfrowy moduł I/O Ex i  

Moduły I/O Ex-i do sygnałów cyfrowych

Do takich iskrobezpiecznych modułów I/O Ex‑i można podłączać czujniki i elementy wykonawcze dopuszczone do obszarów Ex, jak również czujniki NAMUR. Wszystkie cztery kanały można dowolnie dobierać i konfigurować pod względem ich obłożenia. Przykładowo jako styki bezpotencjałowe, brzęczyki, kolumny sygnalizacyjne lub zawory elektromagnetyczne.

Szybkie wykrywanie usterek: diagnostyczne diody LED sygnalizują zerwanie przewodu lub zwarcie w każdym kanale.

Powrót do góry

Iskrobezpieczne moduły I/O dla sygnałów analogowych

Analogowy moduł I/O Ex i  

Moduły I/O Ex i do sygnałów analogowych

Cztery kanały takich iskrobezpiecznych modułów I/O są obsadzane w sposób zmienny:

  • Dla zakresu prądowego 0...20 mA
  • Dla zakresu prądowego 4...20 mA
  • Dla zakresu napięcia wejściowego 0...10 V

Analogowe moduły I/O Ex i obsługują wszystkie trzy formaty z maksymalną rozdzielczością 16 bitów.

Szybkie wyszukiwanie usterek: diagnostyczne diody LED w każdym kanale sygnalizują przerwanie przewodu lub zejście poniżej zakresu wzgl. przekroczenie zakresu wejść i wyjść.

Powrót do góry

Iskrobezpieczne moduły I/O do rejestracji temperatury

Moduł I/O Ex i do rejestracji temperatury  

Moduły I/O Ex i do rejestracji temperatur

Iskrobezpieczne moduły I/O do rejestracji temperatury oferują cztery kanały, które można osobno konfigurować. Wszystkie kanały obsługują różne funkcje rejestrowania temperatur:

  • oporowe czujniki temperatury, np. Pt 100, w wykonaniu 2‑ lub 3‑przewodowym;
  • różne standardowe typy do termopar (J, K, E, R, S i T);
  • rejestracja sygnałów od -100 mV do +100 mV;
  • rejestracja rezystancji w zakresie 0...800 Ω lub 0...5 kΩ.

Szybkie wykrywanie usterek: diagnostyczne diody LED na każdym kanale sygnalizują przerwanie przewodu lub zejście poniżej zakresu wzgl. przekroczenie zakresu czujników.

Powrót do góry

Iskrobezpieczne komponenty dla rejestracji sygnałów w obszarach Ex.


Powrót do przegladu
Oprogramowanie
Inline w zastosowaniu
Dodatkowe informacje o produkcie
  • Ex-i-I/Os: iskrobezpieczne komponenty dla rejestracji sygnałów w obszarach Ex

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij