System przekaźników przemysłowych z zaciskami śrubowymi

Do zastosowań uniwersalnych

Do zastosowań uniwersalnych

Seria PR cieszy się popularnością na całym świecie. Jest ona kompatybilna z wieloma produktami na rynku.

Powrót do Elektromechaniczne i półprzewodnikowe moduły przekaźnikowe

Kategoria

Szukaj w System przekaźników przemysłowych z zaciskami śrubowymi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Seria PR jest systemem modułów przekaźnikowych, składającym się z gniazd montowanych na szynach nośnych DIN, przekaźników, wtykowych modułów wejść/wyjść, dźwigni zatrzaskowych oraz mostków pasujących do wszystkich gniazd.

Korzyści

  • Rodzina przekaźników o uniwersalnym zastosowaniu
  • Dostępne kompletnie zmontowane lub jako system modułów
  • Różnorodne możliwości kombinacji dla różnych aplikacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elektromechaniczne i półprzewodnikowe moduły przekaźnikowe

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij