Powrót do przegladu

Przegląd aplikacji

Przekaźnik sprzęgający między sterownikiem a obiektem

Przykład zastosowania przekaźników sprzęgających  

Przekaźniki sprzęgające

Moduły przekaźnikowe RIF-0 i RIF-1 stosuje się przede wszystkim po to, aby pewnie sprzęgać sygnały pomiędzy sterownikiem i obiektami.

W tych ramach wzmacniane są moce, dopasowywane napięcia lub następuje galwaniczne oddzielenie sygnałów.

Przekaźniki do powielania sygnałów

Przykład zastosowania powielania sygnałów  

Powielanie sygnałów

Moduły przekaźnikowe RIF-2 nadają się zwłaszcza do aplikacji,  w których wymagana jest duża liczba styków.

Równolegle do zróżnicowanych mocy do sterownika może zostać przyłączony sygnał zwrotny.

Przekaźniki mocy do zastępowania styczników miniaturowych

Przykład zastosowania przekaźników mocy  

Przekaźnik mocy w aplikacjach sterowników miniaturowych

Moduły przekaźnikowe RIF-4 dzięki swojej wysokiej mocy łączeniowej mogą być stosowane w aplikacjach styczników miniaturowych. Zalety w stosunku do styczników:

  • Łatwa obsługa dzięki technice wtykowej
  • Wskaźniki robocze w postaci diod stanu LED
  • Korzystna cena
  • Szybka instalacja dzięki możliwości mostkowania i złączom PT

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410