nowość
Szeroka oferta produktów firmy Phoenix Contact umożliwia znalezienie odpowiedniej lampy LED do maszyn.
Wytrzymałe lampy PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) do maszyn wyznaczają standardy efektywnego oświetlenia systemów przemysłowych: technologia LED, nieoślepiające światło, połączenie szeregowe i okablowanie M12.
Wiele maszyn ma coraz bardziej kompaktową konstrukcję, przez co ich oświetlenie musi zmieścić się na minimalnej powierzchni. Lampy PLD klasy 100 do maszyn mają stopień ochrony IP54 i wyróżniają się bardzo wąską konstrukcją. Dzięki temu można je idealnie połączyć z maszyną w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Znajdujący się w komplecie uchwyt umożliwia obracanie lampy i optymalne ustawienie oświetlenia. Lampy te zapewniają szczególnie dobre oświetlenie przy małych i średnich odstępach od oświetlanej powierzchni. Dostępne są długości od 195 do 895 mm. Średnica wynosi od 25 do 35 mm.
Lampy LED klasy 200 do maszyn zapewniają doskonałe oświetlenie. W porównaniu do lamp LED klasy 100 nadają się idealnie do maszyn przy średniej i dużej odległości od oświetlanej powierzchni.
Szukasz oświetlenia do trudnych warunków? Nasze lampy sprawdzą się w nich doskonale, dzięki wysokiej odporności na wstrząsy i udary oraz na działanie chłodziwa i smarów.
Wersja o średnicy 40 mm jest idealna do nowych maszyn. Ta kompaktowa lampa o wysokiej efektywności energetycznej doskonale oświetli wnętrze maszyny.
"$pageName" na