Nowe punkty dostępowe FL WLAN 5110 to efekt dalszego rozwoju popularnej serii urządzeń FL WLAN 5100. W 2018 roku zastąpią dotychczasową serię. Nowe urządzenia FL WLAN 5110 są wyposażone w nowocześniejszą kartę sieci bezprzewodowej WLAN i zamiast dotychczasowych trzech złączy antenowych (3x3 MIMO) wymagają już tylko dwóch (2x2 MIMO). Wszystkie pozostałe funkcje oraz kształt i wymiary urządzenia nie różnią się od urządzeń wcześniejszej serii. Maksymalna prędkość transmisji danych w sieci WLAN w obu wersjach produktu wynosi wynosi 300 Mb/s.
![]() | ![]() | |
FL WLAN 510x |
FL WLAN 511x | |
---|---|---|
Wersje produktu |
FL WLAN 5100 (2700718) WLAN 802.11 a/b/g/n |
FL WLAN 5110 (1043193) WLAN 802.11 a/b/g/n |
FL WLAN 5101 (2701093) WLAN 802.11 a/b/g/n |
FL WLAN 5111 (1043201) WLAN 802.11 a/b/g/n | |
Tryb WLAN |
Punkt dostępowy WLAN / klient / wzmacniacz MIMO 3x3:2(trzy anteny, dwa strumienie) |
Punkt dostępowy WLAN / klient / wzmacniacz MIMO 2x2:2(dwie anteny, dwa strumienie) |
Porty Ethernet | 2x RJ 45 | 2x RJ 45 |
Gniazdo na kartę SD | 1x gniazdo na kartę SD | 1x gniazdo na kartę SD |
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 40 mm x 109 mm x 109 mm | 40 mm x 109 mm x 109 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Wysokość z gniazdem antenowym bez kabla antenowego | Wysokość z gniazdem antenowym bez kabla antenowego |
"$pageName" na