Wireless LAN – standard bezprzewodowego Ethernetu. Wykorzystaj zalety tej zaawansowanej technologii w aplikacjach przemysłowych.
Nadchodząca cyfryzacja w przemyśle wymaga wydanych przemysłowych sieci komunikacyjnych. Industrial WLAN jest jedną z kluczowych technologii, wyróżniającą się najwyższą wydajnością i niezawodnością. Oferujemy niezbędne produkty, rozwiązania i usługi do budowy niezawodnych bezprzewodowych rozwiązań komunikacji WLAN. Niezależnie od tego, czy szukasz kompletnej infrastruktury WLAN, czy pojedynczych produktów do integracji z istniejącymi sieciami WLAN.
Przemysłowe systemy bezprzewodowe to rozwiązanie do niezawodnej komunikacji między centralnym sterownikiem a wózkiem shuttle. Odkryj możliwości sieci Industrial Wireless w intralogistyce: szybki roaming, komunikacja w czasie rzeczywistym między sterownikiem a wózkiem oraz wystarczająca rezerwa również do aplikacji o dużym przepływie danych.
Tablety i smartfony coraz silniej wkraczają również do przemysłu. Przemysłowe systemy bezprzewodowe służą do komfortowej wizualizacji danych maszyn, prostego i wydajnego zdalnego serwisowania oraz do intuicyjnego sterowania i obsługi za pomocą urządzeń typu smart.
Wykorzystaj wszystkie możliwości Ethernetu przemysłowego, włączając do sieci przenośne i trudnodostępne elementy maszyn drogą radiową: prosta i ekonomiczna budowa sieci bezprzewodowej, łatwa konserwacja i niepowodująca zużycia komunikacja z ruchomymi częściami maszyn i w trudnych warunkach przemysłowych, bezpieczna komunikacja bezprzewodowa poprzez SafetyBridge lub PROFINET i PROFIsafe.
Za pomocą produktów z naszej szerokiej oferty anten przemysłowych i serii akcesoriów zrealizujesz stabilne i wydajne łącza do przesyłania danych nawet na odległość wielu kilometrów. Możliwości zastosowania są różnorodne: podłączanie komponentów automatyki przemysłowej i czujników w oddalonych instalacjach poprzez sieć Ethernet, doprowadzenie sieci Ethernet do trudno dostępnych lub tymczasowych budynków czy zwiększenie niezawodności sieci przewodowych poprzez redundantne linie radiowe.
WLAN 5110 to kompaktowy moduł WLAN do szafy sterowniczej lub skrzynki rozdzielczej. Zewnętrzne złącza antenowe umożliwiają elastyczne zastosowanie anteny pasującej do danej aplikacji. Można zatem stosować anteny kierunkowe do dużych zasięgów, anteny dookólne do pokrycia dużych powierzchni lub anteny promieniujące do elektrycznych systemów jednotorowych.
WLAN 1100 i WLAN 2100 to niedrogie kompletne rozwiązanie WLAN z wbudowanymi antenami i modułem bezprzewodowym w jednym urządzeniu. Moduł bezprzewodowy montuje się łatwo na maszynach lub automatycznych bezobsługowych systemach transportu za pomocą jednego otworu.
Przemysłowe moduły bezprzewodowe WLAN 1010 i WLAN 2010 są niezwykle kompaktowe. Zostały stworze z myślą o zastosowaniach wymagających dużej elastyczności przy wyborze miejsca instalacji anten. Należą do nich np. kompaktowe maszyny, mobilne roboty, czy systemy magazynowe shuttle.
Moduły WLAN mają te same właściwości i funkcje, co moduły WLAN serii 1000 i 2000. Wyróżniają się wysoką niezawodnością, solidną przemysłową konstrukcją, niezawodną technologią radiową MIMO oraz szybkim trasowaniem. Dzięki nowemu interfejsowi REST API moduły te mogą być konfigurowane i sterowane ze sterownika lub komputera.
Adapter portu Ethernet to rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przystosowanie urządzeń do automatyki przemysłowej wyposażonego w złącze Ethernet do komunikacji WLAN. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy z urządzeniem do automatyki przemysłowej przewodem Ethernet ze złączem M12.
Dobry odbiór sygnałów ma decydujący wpływ na szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową. Ważnym warunkiem jest zastosowanie anten wysokiej jakości, które pasują do danego zastosowania. W naszej ofercie znajdziesz anteny pasujące do każdej aplikacji.
WLAN 5110 | WLAN 1100 | EPA 2 | |
---|---|---|---|
Montaż |
W szafie sterowniczej, |
NA szafach sterowniczych, maszynach itp. |
NA szafach sterowniczych, maszynach, ścianach |
Standardy WLAN |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
IEEE 802.11 a/b/g |
Pasma częstotliwości i kanały (*w zależności od kraju) |
2,4 GHz, kanał 1-13* 5 GHz: kanał 36-165* |
2,4 GHz, kanał 1-13* 5 GHz: 36-165* |
2,4 GHz, kanał 1-11. 5 GHz klient: kanał 36-140 5 GHz Access Point: kanał 36-48 |
Maks. przepustowość (brutto) |
300 Mb/s |
300 Mb/s |
54 Mb/s |
Maks. przepustowość danych (netto) |
< 90 Mb/s |
> 60 Mb/s |
< 20 Mb/s |
Tryby pracy |
Access Point, klient, regenerator |
Access Point, klient 2 wirtualne Access Point |
Klient (Micro Access Point) |
Maksymalna moc nadawcza |
18 dBm |
20 dBm (z antenami) |
18 dBm (z antenami) |
Liczba anten |
1 do 2 (zewnętrzne) |
2 (wewnętrzna) |
1 (wewnętrzna) |
Szybka realizacja stabilnego odbioru radiowego za pomocą modułu WLAN 1100.
"$pageName" na