Powrót do przegladu

Wireless Simulation Tool — łatwe projektowanie sieci

Wireless Simulation Tool (WST) firmy Phoenix Contact stanowi inteligentne rozwiązanie do łatwego projektowania sieci WLAN. W kilku krokach i bez długiego czasu wdrażania można uzyskać solidne podstawy projektowe dla swojej sieci radiowej.        

WST — kolorowe projektowanie

Wireless Simulation

Szybkie i łatwe projektowanie sieci — za pomocą Wireless Simulation Tool

Oprogramowanie symulacyjne WST powstało z praktyki dla praktyki. Daje ono możliwość projektowania na bazie rzutów poziomych, nawet wtedy, gdy obiekt nie jest jeszcze gotowy. Rezultatem jest przejrzysta grafika w kolorach sygnalizacji ulicznej, którą można uzyskać w kilku łatwych krokach.

Powrót do góry

Uruchomienie projektu symulacyjnego

Wireless Simulation Tool  

Ładowanie plików obrazów, ustalenie podziałki i środowiska

  • Ładowanie plików obrazów z rzutem poziomym
  • Podziałkę rysunku można ustawić poprzez wprowadzenie odcinka
  • Typy środowisk, jak biuro lub hala przemysłowa, wyznaczają zestaw stosownych współczynników korekcyjnych
Powrót do góry

Wrysowanie warunków symulacji

Wireless Simulation Tool  

Wrysowanie ścian, maszyn lub wyciągów

  • Wybór z biblioteki gotowych modułów, takich jak ściany, maszyny lub szyby wyciągowe i wrysowanie ich w rzut poziomy
Powrót do góry

Projektowanie intuicyjne

Wireless Simulation Tool  

Pozycjonowanie punktów dostępowych Access Point i dokonanie symulacji w czasie rzeczywistym

  • Wybór z biblioteki punktów dostępowych Access Point, usytuowanie ich na rzucie poziomym i włączenie symulacji
  • Na podstawie intuicyjnie zrozumiałych kolorów sygnalizacji ulicznej można analizować rozprzestrzenianie się pola w czasie rzeczywistym
Powrót do góry

Optymalizacja rezultatu

Wireless Simulation Tool  

Optymalne usytuowanie punktów dostępowych Access Point i polepszenie pokrycia pola

  • Optymalizacja symulacji pola radiowego poprzez przestawianie lub dodawanie punktów dostępowych Access Point — rezultat staje się natychmiast widoczny
Powrót do góry

Z pełną wersją projektowanie jest jeszcze dokładniejsze

Wireless Simulation Tool  

Szybkie i łatwe projektowanie pól radiowych

  • W pełnej wersji: drukowanie różnych raportów związanych z żądanym rezultatem
  • Dodatkowe funkcje, takie jak obrazowanie zasięgu radiowego, natężenia pola lub redundancji
  • Konfiguracja osprzętu, takiego jak kable i anteny
Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij