Powrót do przegladu

Factoryline WLAN EPA — inteligenta antena

FL WLAN Ethernet Port Adapter stanowi przemysłowy adapter WLAN do korzystnego cenowo przyłączania do sieci WLAN urządzeń nadających się do współpracy z Ethernetem. Transparentna dla protokołów możliwość łączenia daje niezależność od zastosowanego protokołu Ethernet.

Wytrzymałe i kompaktowe

Inteligentne anteny FL WLAN EPA i FL WLAN EPA 5N  

Proste i ekonomiczne: inteligentna antena FL WLAN EPA

Koncepcja „inteligentnej anteny“ łączy w sobie niezawodny moduł radiowy i zintegrowaną antenę specjalną w jednej kompaktowej i wytrzymałej obudowie przemysłowej IP65. Dla użytkownika oznacza to najłatwiejszą integrację dla jego zastosowania.

  • Obsługa wszystkich powszechnie użytkowanych standardów WLAN: 2,4 GHz (802.11a/b/g) i 5 GHZ (802.11a/n)
  • Urządzenia o stopniu ochrony IP65, zaprojektowane do surowych warunków przemysłowych
  • Szybkie nawiązanie połączenia za pośrednictwem Lean-Stack
  • Zoptymalizowane dla PROFINET i PROFIsafe
  • Komfortowy interfejs WWW
  • Bardzo mały pobór mocy
  • Zasięg na wolnej przestrzeni do 250 m

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij