Komputery przemysłowe do zastosowań mobilnych

Komputer przemysłowy do zastosowań mobilnych

Przenośne i elastyczne

Używaj swojego komputera przemysłowego bezpośrednio w obiekcie, pozostając przy tym w sieci.

Powrót do Panele operatorskie i komputery przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Komputery przemysłowe do zastosowań mobilnych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Korzystaj z zalet nowoczesnych sieci i pracuj ze swoim przenośnym komputerem przemysłowym bezpośrednio na miejscu. Wytrzymałe tablety firmy Phoenix Contact są odpowiednim rozwiązaniem, które pozwoli profesjonalnie wykonać czynności i procesy wymagające przemieszczania się wewnątrz i na zewnątrz hali fabrycznej.

Jeśli wymagane są zintegrowane elementy bezpieczeństwa, to mobilny panel HTP10 1000 jest nowoczesnym rozwiązaniem do intuicyjnego trybu uczenia się (uruchamianie lub ustawianie maszyny), uruchomienia oraz diagnostyki i konserwacji.

Korzyści

  • Łatwość obsługi dzięki estetycznemu i ergonomicznemu wzornictwu przemysłowemu
  • Kompleksowa ochrona przed pyłem i wodą
  • Odporny na upadek z wysokości do 1 m
  • Duże wyświetlacze do wymagających rozwiązań wizualizacji
  • Windows 10 LTSB 2016 do używania popularnych narzędzi wizualizacyjnych lub C#, C++ do tworzenia aplikacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410