Powrót do przegladu

Automatyzacja ze wsparciem IT – standardy IT na rzecz zaawansowanej automatyzacji

Automatyzacja wspierana IT  

Automatyzacja wspierana IT: stała komunikacja od poziomu kierownictwa do pracowników w terenie

Phoenix Contact stawia na technologię IT, tworząc przyszłościowe, wydajne i elastyczne rozwiązania dla automatyzacji. Światowe standardy sieci Ethernet, stała komunikacja oraz wszechstronność sprawiają, że automatyzacja wspierana technologiami IT staje się ważnym i ekonomicznym rozwiązaniem istniejących wymagań. Nasze urządzenia HMI stanowią integralną cześć tej koncepcji. Technologie IT wykorzystuje się, aby osiągnąć jak najlepszy poziom obsługi i monitorowania.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Zalety podczas uruchomienia, w zastosowaniach z serwerem DHCP. Po zalogowaniu się urządzeń HMI na serwerze, przydziela on automatycznie, ograniczone czasowo adresy IP ze zdefiniowanego obszaru adresów. Eliminuje to potrzebę ręcznego wprowadzania adresu IP.
DNS-Server
(Domain Name System)
Zalety podczas prac serwisowych, o ile mamy dostęp do nazwy urządzenia oraz serwera DNS: serwer łączy nazwę urządzenia i adres IP. Jeżeli adres IP urządzenia obsługowego jest nieznany, dostęp do niego można uzyskać za pomocą jego nazwy, np. HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Urządzenia HMI posiadają serwer FTP. Dzięki temu do systemu plików pamięci flash można ładować i w nim przechowywać dowolne pliki. W ten sposób aktualizację urządzenia można bezpiecznie i wygodnie przeprowadzić z poziomu środowiska programowania. W przypadku prac serwisowych można zapisać konfigurację urządzenia, projekt wizualizacji lub pliki raportów.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC jest to interfejs programowy. Serwer OPC udostępnia dane ze sterownika w celu wizualizacji. W kierunku przeciwnym, może on również wysłać z powrotem do SPS dane wprowadzone przez obsługę.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Z protokołu SMTP korzysta się wówczas, kiedy chcemy, aby wiadomości email lub SMS były wysłane do użytkownika bezpośrednio z programu wizualizacji.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Za pomocą tego protokołu synchronizowany będzie np. zegar czasu rzeczywistego jednego z urządzeń HMI z czasem serwera czasu.
SQL
(Structured Query Language)
Język ten używany jest do odczytu i zapisu informacji w znormalizowanych na całym świecie bazach danych SQL.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP umożliwia ethernetowe połączenie z oddaloną warstwą SPS m.in. poprzez PROFINET, Modbus-TCP lub EtherNet/IP.
WebserverW głównym urządzeniu obsługowym można, oprócz trybu runtime, umieścić na serwerze webowym projekt wizualizacji. W ten sposób inne urządzenia obsługowe uzyskują dostęp do projektu za pomocą standardowej przeglądarki i mogą go równolegle obsługiwać i monitorować (warunek wielu stanowisk).

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij