Powrót do przegladu

Oprogramowanie PLC: komputer przemysłowy staje się sterownikiem

Wykorzystaj pełną wydajność swojego komputera przemysłowego, przekształcając go na pełnowartościowy PLC. Stosując oprogramowanie PC WORX RT BASIC można sterować swoją instalacją w czasie rzeczywistym. System jest wówczas niezawodny i stabilny jak klasyczny PLC.

Oszczędność kosztów i niezawodne sterowanie

Oprogramowanie PLC firmy Phoenix Contact jest ekonomiczną i wydajną alternatywą dla klasycznych sterowników. Dzięki niemu komputer przemysłowy staje się modułem sterowania, obsługi i wizualizacji w instalacji automatyzacji.

Niezależna od systemu operacyjnego stabilność sterownika jest osiągana poprzez rozszerzenie systemu czasu rzeczywistego, które jest zainstalowane obok standardowego systemu operacyjnego. Udział sterownika czasu rzeczywistego zostaje tym samym oddzielony od środowiska Windows i pracuje w sposób szczególnie niezawodny.

Ponadto oprogramowanie PLC obsługuje wszystkie powszechnie używane protokoły, jak PROFINET, INTERBUS lub Modbus i oferuje maksymalną otwartość na Ethernet. Zadania wizualizacji są przetwarzane łatwo i szybko dzięki zintegrowanemu serwerowi www.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij