Ethernet przemysłowy

Jedna sieć, nieograniczone możliwości

Jedna sieć, nieograniczone możliwości

Przemysłowy Ethernet sprawdził się już w automatyce przemysłowej — bo jest powszechny, szybki i ekstremalnie elastyczny.

Powrót do Komunikacja przemysłowa

Kategoria

Szukaj w Ethernet przemysłowy

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ethernet oznacza maksymalną swobodę w dostosowaniu własnej infrastruktury. Za pomocą produktów Ethernetu przemysłowego firmy Phoenix Contact wykorzystasz wszystkie możliwości, jakie oferują sieci Ethernet. Niewiarygodnie elastyczne, wydajne, kompleksowe i szybkie.

Korzyści

  • Wszystko od jednego dostawcy: bogaty asortyment dla sieci Ethernet — od wtyków szybkozłączy po przełączniki typu Backbone
  • Ekstremalne bezpieczeństwo dzięki najnowocześniejszej koncepcji zapory firewall oraz unikalnej koncepcji zdalnej konserwacji
  • Elastyczność dzięki dopasowanym rozwiązaniom i interfejsom bezprzewodowym
  • Proste zarządzanie siecią dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu do efektywnego planowania, monitorowania i konserwacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


PROFICLOUD

Bezpieczna komunikacja niezależnie od lokalizacji


Rozwiązania sieciowe do budowy maszyn

Trendy i rozwiązania do komunikacji przemysłowej

Wszystko do sieci przemysłowych

Rozwiązania gotowe na nowoczesne technologie przesyłania danych.

Wszystko do sieci przemysłowych
Więcej informacji

Z ręką na pulsie instalacji

ImpulseCheck to system wspomagający ochronę przed przepięciami.

System wspomagający ochronę przed przepięciami ImpulseCheck
Dowiedz się więcej!

E-learning

Zobacz e-learning o ochronie instalacji budynków [EN]

Ochrona instalacji budynków, burza, pioruny
Przejdź do modułu e-learning

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij