Już dziś przygotuj się na przyszłość – wejdź z nami do świata cyfryzacji.
Przetwarzanie w chmurze to inteligentne połączenie procesów biznesowych, rzeczy, systemów, komponentów i ludzi. Proficloud firmy Phoenix Contact to kompleksowe profesjonalne rozwiązanie w chmurze do automatyzacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb – od inteligentnych urządzeń, poprzez odpowiednią platformę, po inteligentne usługi.
Przygotuj się na czwartą rewolucję przemysłową i otwórz nowe możliwości tworzenia wartości dodanej w swojej firmie dzięki inteligentnym urządzeniom i usługom firmy Phoenix Contact.
Nasze inteligentne usługi stawiają użytkownika w centrum uwagi. Wykorzystaj pełnię możliwości ze swoich danych dzięki dostępnej z dowolnego miejsca sieci, czytelnym wizualizacjom i wszechstronnym analizom, takim jak algorytmy uczenia maszynowego dla predykcyjnego utrzymania ruchu. Sięgnij po korzyści dynamicznych cykli życia oprogramowania platformy IoT i inteligentnych usług, które można dopasować do wymagań rynku, rozbudować i skalować.
Usługa zarządzania urządzeniami pozwala na zarządzanie i monitorowanie inteligentnych urządzeń firmy Phoenix Contact z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Umożliwia bezpośredni wgląd do informacji o urządzeniu w postaci cyfrowej tabliczki znamionowej zawierającej typ urządzenia, numer seryjny oraz wersję oprogramowania i sprzętu. Ponadto można na bieżąco obserwować status sprawności i połączenia (State of Health) oraz aktualne i archiwalne dzienniki zdarzeń.
Umożliwia łatwe aktualizowanie oprogramowania sprzętowego inteligentnych urządzeń. Dzięki temu można od razu korzystać z najnowszych funkcji urządzeń, a dodatkowo zapewnić trwałą ochronę swoich maszyn i systemów.
Z ręką na pulsie instalacji
ImpulseCheck jest pierwszym na świecie inteligentnym systemem wspomagającym ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania. Moduł połączony z chmurą umożliwia diagnostykę stanu (SoH) poszczególnych ograniczników przepięć i oferuje nowe usługi cyfrowe.
Poznaj korzyści predykcyjnego utrzymania ruchu: dzięki pomiarowi prądów udarowych i przepięć przejściowych w czasie rzeczywistym możesz monitorować na bieżąco stan instalacji i ochronę przed przepięciami. Pozwala to na przejrzystą ocenę pozostałej żywotności (State of Health) ograniczników przepięć oraz lepsze zaplanowanie bieżącej obsługi technicznej.
Dostęp do danych pomiarowych i danych urządzeń jest możliwy z dowolnego miejsca bez dodatkowej bramy IoT. Nie jest potrzebna brama IoT do agregowania danych, do tłumaczenia między lokalnymi protokołami sieciowymi i protokołami IoT ani do szyfrowania. Miernik EMpro obsługujący IoT jest w stanie bezpośrednio i bezpiecznie przesyłać dane do chmury za pośrednictwem routera.
"$pageName" na