Powrót do przegladu

Factoryline Bluetooth EPA — inteligentna antena

Oparty na technologii Bluetooth adapter portu Ethernet typu FL BT EPA łączy bezprzewodowo moduły automatyzacji przystosowane do pracy z Ethernetem — wraz z funkcją Safety.

Wytrzymałe i kompaktowe

Adapter portu Ethernet Bluetooth FL BT EPA  

Adapter portu Factoryline Bluetooth Ethernet

Koncepcja „inteligentnej anteny” łączy w sobie niezawodny moduł radiowy ze zintegrowaną anteną specjalną w jednej kompaktowej i wytrzymałej obudowie przemysłowej IP65 — dla najprostszej integracji w danej aplikacji.

  • Zaprojektowane do surowych warunków przemysłowych
  • Szybkie nawiązanie połączenia za pośrednictwem Lean-Stack
  • Zoptymalizowane dla PROFINET i PROFIsafe
  • Łatwe ustawianie bezpośredniego połączenia dwóch modułów FL BT EPA przez przycisk Mode
  • Zastosowanie jako klient w sieci Bluetooth
  • Bardzo mały pobór mocy
  • Zasięg na wolnej przestrzeni do 250 m

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij