W połowie 2017 roku ogłoszono zakończenie produkcji naszej pierwszej generacji modułów bezprzewodowych EPA oraz zastąpienie jej przez nową generację EPA 2. Oprócz nowej konstrukcji obudowy od teraz istnieje tylko jeden wspólny typ modułu do Bluetooth i WLAN. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat różnic między obiema generacjami oraz odpowiedni zamiennik pierwszej generacji EPA.
FL EPA generacji 1 |
FL EPA generacji 2 |
---|---|
FL WLAN EPA (nr art. 2692791) WLAN 2.4 GHz Wewnętrzna antena |
FL EPA 2 (nr art. 1005955) WLAN 2,4 GHz i 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + EDR, przygotowany do 4.0 Antena wewnętrzna |
FL WLAN EPA 5N (nr art. 2700488) WLAN 5 GHz Antena wewnętrzna |
FL EPA 2 (nr art. 1005955) WLAN 2,4 GHz i 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + EDR, przygotowany do 4.0 Antena wewnętrzna |
FL WLAN EPA RSMA (nr art. 2701169) WLAN 2,4 GHz i 5 GHz Zewnętrzne złącze anteny RSMA |
FL EPA 2 RSMA (nr art. 1005957) WLAN 2,4 GHz i 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + EDR, przygotowany do 4.0 Zewnętrzne złącze anteny RSMA |
FL BT EPA MP (nr art. 2701416) BLUETOOTH 2.1 + EDR, przygotowany do 4.0 Zewnętrzne złącze anteny RSMA |
FL EPA 2 RSMA (nr art. 1005957) WLAN 2,4 GHz i 5 GHz BLUETOOTH 2.1 + EDR, przygotowany do 4.0 Zewnętrzne złącze anteny RSMA |
FL BT EPA (nr art. 2692788) BLUETOOTH 2.1 + EDR, przygotowany do 4.0 Antena wewnętrzna |
FL BT EPA 2 (nr art. 1005869) (może zostać zastąpiony również przez FL EPA 2) BLUETOOTH 2.1 + EDR, przygotowany do 4.0 Antena wewnętrzna |
![]() | ![]() | |
FL EPA generacji 1 |
FL EPA generacji 2 | |
---|---|---|
Wymiary obudowy |
szerokość: 66 mm, wysokość: 91 mm, głębokość: 34 mm |
szerokość: 67,08 mm, wysokość: 92,7 mm, głębokość: 33,2 mm |
Wersje produktu | Pojedyncze urządzenia do WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, Bluetooth | Moduły kombinowane do WLAN i Bluetooth |
Tryby pracy WLAN |
WLAN klient / AdHoc |
WLAN klient / Micro Access Point (maks. 7 klientów) |
Most bezprzewodowy punkt-punkt (między dwoma FL EPA) |
Tunel UDP (transparentny dla protokołu warstwy 2) |
Tunel warstwy 2 (niekompatybilny z tunelem UDP, generacja 1) |
Antena |
Antena wewnętrzna, polaryzacja kołowa, kierunkowa, 5 dBi |
Antena wewnętrzna, polaryzacja liniowa, OMNI, 0,5 do 2 dBi |
Moc nadawania (maksymalna) |
Antena wewnętrzna FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP FL WLAN EPA 5N (5 GHz): 14 dBm EIRP Antena zewnętrzna (FL WLAN EPA RSMA) WLAN 2,4 GHz: 17 dBm WLAN 5 GHz: 9 dBm Bluetooth FL BT EPA: 15 dBm EIRP FL BT EPA MP: 12 dBm |
Antena wewnętrzna WLAN 2,4 GHz: 17 dBm EIRP WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP Antena zewnętrzna WLAN 2,4 GHz: 15 dBm WLAN 5 GHz: 15 dBm Bluetooth: Antena wewnętrzna: 13 dBm EIRP Antena zewnętrzna: 11 dBm |
Czułość odbiornika (maksymalna) |
WLAN 2,4 GHz: -94 dBm WLAN 5 Ghz: -87 dBm Bluetooth : -90 dBm |
WLAN 2,4 GHz: -95 dBm WLAN 5 Ghz: -90 dBm Bluetooth: -90 dBm |
Maksymalny zasięg* |
WLAN 2,4 GHz: na wolnej przestrzeni do 200 m, w halach do 100 m WLAN 5 GHz: na wolnej przestrzeni do 100 m, w halach do 50 m Bluetooth: na wolnej przestrzeni do 250 m, w halach do 100 m *Zasięg zależy w dużym stopniu od warunków otoczenia. Podany zasięg jest zasięgiem roboczym, a nie maks. możliwym do uzyskania zasięgiem. Ten jest zazwyczaj znacznie wyższy. W praktyce możliwy do uzyskania zasięg obu generacji EPA powinien być porównywalny. W poszczególnych zastosowaniach zasięg roboczy WLAN EPA 2 w paśmie 2,4 GHz może być nieznacznie krótszy, natomiast w paśmie 5 GHz dłuższy. |
WLAN 2,4 GHz: na wolnej przestrzeni do 200 m, w halach do 100 m WLAN 5 GHz: na wolnej przestrzeni do 100 m, w halach do 50 m Bluetooth: na wolnej przestrzeni do 250 m, w halach do 100 m *Zasięg zależy w dużym stopniu od warunków otoczenia. Podany zasięg jest zasięgiem roboczym, a nie maks. możliwym do uzyskania zasięgiem. Ten jest zazwyczaj znacznie wyższy. W praktyce możliwy do uzyskania zasięg obu generacji EPA powinien być porównywalny. W poszczególnych zastosowaniach zasięg roboczy WLAN EPA 2 w paśmie 2,4 GHz może być nieznacznie krótszy, natomiast w paśmie 5 GHz dłuższy. |
Zakres temperatury roboczej |
-30°C do 65°C |
-30°C do 65°C |
Stopień ochrony IP |
IP65 |
IP65 |
Złącza | M12 | M12 |
Zasilanie |
9-30 VDC, maks. 1,7 W |
9-30 VDC, maks. 1,7 W |
Kanały WLAN |
2,4 GHz: 1-11, 5 GHz: 36 -140 tylko tryb klienta EPA 2: 36 – 48 w trybie punktu dostępowego |
2,4 GHz: 1-11, 5 GHz: 36 -140 tylko tryb klienta EPA 2: 36 – 48 w trybie punktu dostępowego |
Bluetooth Standard |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 dzięki komendom AT (z ograniczeniem) Bezpieczeństwo BT: Szyfrowanie w EPA i EPA 2 niekompatybilne. |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 dzięki komendom AT (z ograniczeniem) Bezpieczeństwo BT: Szyfrowanie w EPA i EPA 2 niekompatybilne. |
Wydajność |
WLAN: maks. 20 Mb/s Bluetooth: maks. 3 Mb/s (porównywalne czasy odświeżania PROFINET, od 16 ms) |
WLAN: maks. 20 Mb/s Bluetooth: maks. 3 Mb/s (porównywalne czasy odświeżania PROFINET, od 16 ms) |
Komendy AT |
Dostępne (lekko zmieniona składnia dzięki połączonej technologii radiowej (WLAN/Bluetooth) |
Dostępne (lekko zmieniona składnia dzięki połączonej technologii radiowej (WLAN/Bluetooth) |
Przycisk trybu |
Dostępny do łatwej konfiguracji bez komputera |
Dostępny do łatwej konfiguracji bez komputera |
Protokoły |
PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, itd. |
PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, itd. |
Dopuszczenia |
CE (Europa), FCC (USA, Kanada). UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2 ICES-003 (Kanada) |
CE (Europa), FCC (USA, Kanada). UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2 ICES-003 (Kanada) |
Ważne informacje na temat przejścia na drugą generację EPA
Przy wymianie modułów bezprzewodowych EPA należy przestrzegać poniższych wskazówek:
"$pageName" na