Bluetooth to rozwiązanie do niezawodnej bezprzewodowej komunikacji z komponentami automatyki przemysłowej – realizowane szybko i łatwo.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia nadająca się w wielu przypadkach do szybkiego i niezawodnego przesyłania danych sterowania w trudnych warunkach przemysłowych. Zasada działania Bluetooth zapewnia niezwykle niezawodne i solidne połączenie bezprzewodowe, które jest również szybkie i łatwe w konfiguracji. Do działania Bluetooth wystarczy zazwyczaj jego włączenie. I to w niezliczonych aplikacjach zrealizowanych na przestrzeni wielu lat. Dlatego Bluetooth zaczęto stosować zwłaszcza w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń jako rozwiązanie komunikacyjne do przesyłania danych Ethernet i PROFINET lub sygnałów I/O do ruchomych elementów maszyn.
Bluetooth umożliwia wytrzymałą i niezawodną bezprzewodową komunikację i przesyłanie danych sterowania w trudnym środowisku przemysłowym.
Niezawodna bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem jest możliwa na odległość do 200 m.
Adapter portu Ethernet BT EPA łączy bezprzewodowo poprzez Bluetooth moduły automatyzacyjne Ethernet z siecią sterowania – włącznie z funkcją Safety.
BT EPA łączy niezawodny moduł bezprzewodowy ze zintegrowaną anteną w jednej kompaktowej i wytrzymałej obudowie przemysłowej IP65, co pozwala na bardzo prostą integrację w każdej aplikacji.
Zalety:
FL BLE 1300 umożliwia włączenie czujników obsługujących standard Bluetooth Low Energy do sieci przemysłowych
FL BLE 1300 umożliwia włączenie czujników obsługujących standard Bluetooth Low Energy do sterowników przemysłowych i systemów IoT. Zebrane dane eksploatacyjne i informacje stanowią podstawę dla innowacyjnych aplikacji IoT, za pomocą których można zoptymalizować procesy produkcyjne.
FL BLE 1300 może służyć jako interfejs komunikacyjny Bluetooth Low Energy do wymiany danych między sterownikiem a czujnikami lub wykonywać samodzielnie proste porównania wartości granicznych.
"$pageName" na