Produkty dostosowane do potrzeb klientów

Rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów

Od zapytania do indywidualnego produktu

Dostarczymy dokładnie to, czego potrzebujesz. Skontaktuj się z nami, a opracujemy odpowiednie rozwiązanie.

W naszym asortymencie nie ma odpowiedniego elementu? Żaden problem: zespół serwisowy firmy Phoenix Contact uwzględni wymagania klienta, poczynając od drobnych modyfikacji aż po kompletnie nowy produkt. Zaufaj nam: posiadamy obszerną wiedzę fachową i jesteśmy bardzo elastyczni. Krok po kroku wspólnie opracujemy Twoje indywidualne rozwiązanie.

Zalety

  • Osobiste doradztwo: tylko jeden konsultant podczas całej fazy projektowej
  • Indywidualne tworzenie koncepcji dla aplikacji klienta
  • Szybka i niezawodna realizacja dzięki doświadczonym specjalistom
  • Duże i małe serie w profesjonalnej jakości
  • Terminowa dostawa dzięki dokładnemu planowaniu i kontroli projektu

Wymagania Twojej aplikacji

Produkty katalogowe  

Produkty, które ułatwiają instalację

Wykonujemy różne wersje produktów katalogowych lub nowe produkty wg wymogów klienta:

  • Uproszczenie instalacji
    Miejsce w szafie sterowniczej jest kosztowne. Razem z klientem tworzymy koncepcję instalacji. Dokładnie dopasowane rozwiązania z komponentów systemowych zapewniają wysoką dyspozycyjność aplikacji i ułatwiają rozbudowę w przyszłości.
  • Wyposażenie i modernizacja instalacji
    Planujesz modernizację? Pomożemy przy modernizacji Twojego systemu automatyzacji. Dopasowane do Twojej aplikacji rozwiązania adaptacyjne i kable systemowe zapewniają bezbłędną instalację przy zminimalizowanych czasach przestoju.

Od zapytania po gotowy produkt

Doradztwo

Wspólnie opracowujemy dokładnie dopasowane rozwiązania

Opracowujemy Twój produkt od pomysłu do produkcji seryjnej. Proces ten przebiega w następujących fazach:

  • Faza koncepcji
    Na podstawie specyfikacji sporządzamy ofertę wraz ze szkicem projektowym.
  • Faza realizacji
    Jeśli oferta odpowiada oczekiwaniom, przekształcamy zlecenie klienta w zgodny z normami produkt. Na życzenie tworzymy model funkcyjny lub prototypy.
  • Faza produkcji seryjnej
    Po zatwierdzeniu projektu produkujemy dostosowany do Twoich wymagań produkt w ramach certyfikowanych procesów produkcji. Efektem jest sprawdzony produkt spełniający w 100% Twoje oczekiwania.

 

Bezpośredni kontakt

Masz konkretne zapytanie? Wystarczy wysłać krótką wiadomość za pomocą naszego formularza. Skontaktujemy się z Tobą bezzwłocznie i omówimy pozostałe szczegóły. W niedługim czasie otrzymasz ofertę oraz pierwszy rysunek.

Nic nie dzieje się poza Twoimi plecami: również po złożeniu zamówienia możesz uczestniczyć w każdym etapie prac. Ostatecznie to Ty poprzez akceptację decydujesz, kiedy Twoje rozwiązanie jest już gotowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie systemowe do sterowników