Dostarczymy dokładnie to, czego potrzebujesz. Wystarczy telefon lub e-mail, a stworzymy odpowiednie rozwiązanie.
Nasza bogata oferta obudów i rodzajów przyłączy daje wiele możliwości konfiguracji nowoczesnych urządzeń. Od wersji kolorystycznej, poprzez nadruki i specjalną obróbkę, po całkowicie nowe produkty – możliwości są niemalże nieograniczone.
Stwórz indywidualne pokrywy do obudów serii ICS. Użyj druku 3D w PROTIQ do wykonania prototypów do późniejszej produkcji seryjnej.
Gdy wybierzesz już ostateczną wersję, indywidualna pokrywa do obudowy może trafić do produkcji seryjnej. Skontaktuj się w tym celu z naszymi specjalistami.
Tel.: 71 39-80-460
E-Mail: pl-tech@phoenixcontact.pl
Przy pomocy nowoczesnych frezarek możemy wykonać różne otwory po każdej stronie obudowy. Dzięki temu unikniesz dodatkowych prac i związanej z tym logistyki. W ten sposób zapasy magazynowe ograniczają się do elementów gotowych do montażu.
W przypadku dużych serii produkcyjnych często bardziej ekonomiczne okazuje się zastąpienie mechanicznej obróbki końcowej przez wersję w formie wtryskowej. Oferujemy produkcję indywidualnych komponentów obudów bezpośrednio z formy.
W celu dostosowania do indywidualnych rozwiązań klienta niekiedy konieczna jest wymiana poszczególnych elementów standardowej obudowy na indywidualne wersje. Projektujemy elementy obudów według wytycznych klienta i łączymy je ze sprawdzonymi elementami standardowymi.
Masz szczególne wymagania i potrzebujesz nowego produktu dostosowanego do swoich potrzeb? Oferujemy bogate know-how w dziedzinie projektowania, produkcji i zapewnienia jakości przy realizacji. Wykonamy wszystkie czynności niezbędne do stworzenia nowego produktu.
"$pageName" na