Inline — moduły I/O

Wiele różnych funkcji

Wiele różnych funkcji

Elastyczne rejestrowanie i przetwarzanie danych.

Powrót do Inline — modułowy system I/O

Kategoria

Szukaj w Inline — moduły I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wybierz złączki szynowe I/O z parametryzacją lub bez parametryzacji. Obszerna oferta uniwersalnych funkcjonalności z kompleksowymi dopuszczeniami zapewnia swobodę w przypadku każdej topologii. Wiele drobnych segmentów to podstawa projektu stacji I/O.

Zalety

  • Obszerna oferta złączek cyfrowych, analogowych oraz pod wtyk funkcyjny zapewnia różnorodność możliwości rejestracji wartości pomiarowych
  • Elastyczność dzięki wielu rożnym opcjom parametryzacji
  • Mniej programowania dzięki wstępnej obróbce w złączkach szynowych I/O

Rozszerzenie magistrali lokalnej — od szafy sterowniczej aż do obiektu

Stacja I/O Inline ze złączem Fieldline  

Stacja Inline ze złączem Fieldline

Rejestruj swoje sygnały bezpośrednio na obiekcie i kieruj je bez kolejnych złączy magistrali aż do szafy sterowniczej. 

Za pomocą modułów Inline rozszerzenia magistrali lokalnej można zredukować liczbę złączy magistrali, a tym samym liczbę uczestników sieci. Oznacza to ciągłą komunikację przy wykorzystaniu małej ilości złączy magistrali.

Chcesz przesyłać sygnały I/O zupełnie bez użycia kabli? Za pośrednictwem połączenia Bluetooth do danej stacji bazowej możesz przyłączyć do trzech uczestników I/O.

Inline Ex i — iskrobezpieczne moduły I/O do stosowania w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem

Niezawodna i bezpieczna rejestracja sygnałów w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem  

Niezawodna i bezpieczna rejestracja sygnałów w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem

Stację Inline I/O można dostosować do obszaru zagrożonego wybuchem: niebieskie, iskrobezpieczne moduły I/O do obszarów Ex i należy przyłączyć szeregowo za standardowymi złączkami szynowymi I/O.W tym celu dostępny jest szeroki wybór standardowych złączek szynowych I/O do stosowania w obszarach niezagrożonych i zagrożonych wybuchem do strefy 2. Do niebieskich złączek szynowych I/O można podłączyć dodatkowe sygnały wejściowe i wyjściowe z obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem (strefy 1 i 0). 

Parametryzacja i diagnostyka odbywa się za pomocą systemu inżynierskiego lub technologii FDT (Field Device Tool). Zaleta: łatwa obsługa również przy wysokich transferach danych I/O.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij