Axioline F — I/O

Axioline F — I/O

Szybka i niezawodna komunikacja

Niezawodne przekazywanie sygnałów do szafy sterowniczej dzięki I/O Axioline F.

Powrót do Axioline F — blokowy system I/O

Kategoria

Szukaj w Axioline F — I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Obszerna oferta modułów I/O z cyfrowymi i analogowymi wejściami i wyjściami, funkcjami oraz do zastosowań specjalnych. Dzięki różnorodnym modułom I/O można swobodnie konstruować stację.

Zalety

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowym modułom mieszanym
  • Możliwość łączenia dowolnych modułów słabo- i niskonapięciowych bez potrzeby stosowania przegród pozwala stworzyć prostą konstrukcję stacji
  • Szybkie podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych do systemu I/O dzięki Push-in Technology

Axioline F dla IEC 61850

Axioline F to wyjątkowo proste rozwiązanie I/O do środowiska energetycznego  

IEC 61850 wyjątkowo prosto: z Axioline F

Dzięki swej niezwykłej wytrzymałości system I/O Axioline F doskonale nadaje się do użytku w środowisku energetycznym. Dzięki łącznikowi magistralnemu do IEC 61850, modułom I/O do zwiększonych napięć znamionowych i odpowiedniej wytrzymałości napięciowej Axioline F można teraz stosować również do standardu IEC 61850. Wymierne korzyści zapewnia w szczególności łatwa obsługa oraz elastyczna budowa stacji.

  • Uruchamianie bez konieczności posiadania specjalnej wiedzy programistycznej dzięki prostej parametryzacji
  • Elastyczny i łatwy dostęp online do produktu dzięki interfejsowi internetowemu
  • Dowolne łączenie modułów słabo- i niskonapięciowych bez potrzeby stosowania przegród
  • Interoperacyjność systemu I/O Axioline F z komunikacją wg IEC 61850 ze wszystkimi innymi urządzeniami

Axioline F i Axiocontrol

Axioline i Axiocontrol do kompleksowych rozwiązań PROFINET lub Modbus/TCP  

Axioline i Axiocontrol do kompleksowych rozwiązań PROFINET lub Modbus/TCP

Łatwe podłączanie modułów I/O do naszego sterownika. Wykorzystując Axiocontrol i Axioline F, można stworzyć kompleksowe rozwiązanie do zadań automatyzacyjnych bazujących na PROFINET lub Modbus/TCP.

Kompaktowy sterownik Axiocontrol AXC 3050 niezawodnie i szybko steruje zadaniami automatyzacyjnymi, poczynając od tych średnio zaawansowanych aż po zadania o dużych wymaganiach. Ministerownik z rodziny Axiocontrol AXC 1050, działając jako urządzenie PROFINET, odciąża nadrzędne sterowniki PROFINET. Nadaje się on optymalnie do sterowania rozproszonymi stacjami I/O, zapewniając wysoką dyspozycyjność dzięki zintegrowanemu zasilaczowi UPS.

Wszystkie sterowniki Axiocontrol można rozszerzać o maksymalnie 63 moduły I/O z rodziny Axioline F.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Axioline F – PROFINET

Konfiguracja i diagnostyka

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij