nowość
Niezawodna i ekonomiczna transmisja danych wejściowych i wyjściowych za pomocą systemów we/wy do szaf sterowniczych.
Do wszystkich popularnych systemów magistrali i sieci albo ze zintegrowanym sterownikiem – nowoczesne we/wy umożliwiają szybką i ekonomiczną komunikację. Wszechstronny asortyment o stopniu ochrony IP20 zapewnia niezawodną transmisję danych i sygnałów oraz możliwość dopasowania instalacji do każdego obszaru zastosowania. Szybkość transmisji, funkcje i budowę można dostosować do indywidualnych wymagań.
nowość
nowość
Axioline F to system we/wy o konstrukcji modułowej do szaf sterowniczych. Otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w różnych typach konstrukcji system Axioline F umożliwia najwyższą elastyczność.
Axioline F umożliwia przesyłanie danych z poziomu we/wy do sterownika w czasie rzeczywistym, w sposób szczególnie odporny na zakłócenia i wpływ pól elektromagnetycznych. Różne bezpieczne moduły we/wy umożliwiają także rejestrowanie i wysyłanie sygnałów związanych z bezpieczeństwem.
Zaoszczędź czas podczas łączenia czujników i urządzeń wykonawczych i ciesz się prostą obsługą.
Axioline Smart Element to kompaktowe, wtykowe i niezależne elementy we/wy. Axioline Smart Element zapewniają bardzo łatwe projektowanie, instalację i uruchomienie. W ofercie produktów znajduje się master IO-Link, moduły wejść i wyjść analogowych i cyfrowych, moduły bezpieczeństwa do PROFIsafe oraz inne moduły funkcyjne.
System we/wy Axioline P gwarantuje najwyższą dyspozycyjność aplikacji. Magistrala lokalna zapewnia możliwość podłączania i odłączania modułów w stacji we/wy Axioline przy włączonym zasilaniu. Dzięki odpowiedniej konstrukcji elektromechanicznej podstawy magistrali możliwe jest jednoczesne wyjęcie kilku modułów ze stacji przy zachowaniu komunikacji w magistrali lokalnej.
Modułowy proxy Axioline P łączy segmenty PROFIBUS PA bezpośrednio z siecią PROFINET. Różne mechanizmy redundancyjne zapewniają wysokie bezpieczeństwo procesu na wypadek uszkodzenia.
Inline – możliwość indywidualnego projektowania dzięki dużemu wyborowi funkcji i dokładnie dopasowanej liczbie kanałów
Inline to elastyczny uniwersalny system o konstrukcji modułowej przeznaczony do szaf sterowniczych. Dzięki szerokiemu wyborowi modułów we/wy i złączek pod wtyki funkcyjne do wszystkich stosowanych powszechnie systemów magistrali obiektowych i sieci Ethernet można w prosty sposób skonfigurować indywidualnie funkcje automatyki przemysłowej.
Dzięki niewielkiej szerokości rozbudowa stacji wymaga minimalnej tylko ilości miejsca. Można również łatwo łączyć w rzędzie i integrować aplikacje bezpieczeństwa lub we/wy do obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem.
"$pageName" na