Systemy I/O do szaf sterowniczych (IP20)

Systemy I/O do szaf sterowniczych (IP20)

Niezawodna i elastyczna komunikacja

Niezawodna i ekonomiczna transmisja danych wejściowych i wyjściowych za pomocą systemów I/O do szaf sterowniczych.

Powrót do Systemy I/O

Kategoria

Szukaj w Systemy I/O do szaf sterowniczych (IP20)

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Do wszystkich popularnych systemów magistrali i sieci albo ze zintegrowanym sterownikiem – nowoczesne I/O umożliwiają szybką i ekonomiczną komunikację. Wszechstronny asortyment o stopniu ochrony IP20 zapewnia niezawodną transmisję danych i sygnałów oraz możliwość dopasowania instalacji do każdego obszaru zastosowania. Szybkość transmisji, funkcje i budowę można dostosować do indywidualnych wymagań.

Zalety

  • Wysoka dokładność pomiaru, niskie czasy taktowania i lepsza jakość regulacji dzięki skrajnie krótkim czasom zadziałania
  • Elastyczne zastosowanie dzięki wysokiej różnorodności funkcji i różnym konstrukcjom
  • Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki niezawodności także w bardzo niekorzystnych warunkach

Axioline F – szybki, wytrzymały i prosty

Axioline°F – otwartość na wszystkie protokoły komunikacyjne oparte na standardzie Ethernet  

Axioline F – specjalista w dziedzinie Ethernetu do szafy sterowniczej

Axioline F to system I/O o budowie modułowej do szaf sterowniczych. Otwarty dla wszystkich protokołów komunikacyjnych opartych na Ethernecie i dostępny w różnych typach konstrukcji system Axioline F umożliwia najwyższą elastyczność. 

Axioline F umożliwia przesyłanie danych z poziomu I/O do sterownika w czasie rzeczywistym, w sposób szczególnie odporny na zakłócenia i wpływ pól elektromagnetycznych. Różne bezpieczne moduły I/O umożliwiają także rejestrowanie i wysyłanie sygnałów związanych z bezpieczeństwem.

Zaoszczędź czas podczas łączenia czujników i urządzeń wykonawczych i ciesz się prostą obsługą.

Inline – większa elastyczność

Inline zapewnia całkowitą elastyczność dzięki dużej liczbie różnych funkcji  

Inline – możliwość indywidualnego projektowania dzięki dużemu wyborowi funkcji i dokładnie dopasowanej liczbie kanałów

Inline to elastyczny uniwersalny system składający się z wielu drobnych segmentów, przeznaczony do szaf sterowniczych. Dzięki szerokiemu wyborowi modułów I/O i złączek pod wtyki funkcyjne do wszystkich stosowanych powszechnie systemów magistrali obiektowych i sieci Ethernet można w prosty sposób skonfigurować indywidualnie funkcje automatyki przemysłowej.

Dzięki niewielkiej szerokości rozbudowa stacji wymaga minimalnej tylko ilości miejsca. Można również łatwo łączyć w rzędzie i integrować aplikacje bezpieczeństwa lub I/O do obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


System I/O Axioline F

Właściwości i możliwości systemu I/O Axioline F


Poznaj szybko właściwości systemu I/O Inline

Dowiedz się więcej na temat właściwości i możliwości systemu I/O Inline.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij