Systemy I/O

Systemy I/O firmy Phoenix Contact

Komunikacja jest wszystkim

Zbieraj i przesyłaj szybko i niezawodnie sygnały i dane w swoich aplikacjach.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Systemy I/O

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Profesjonalna automatyzacja urządzenia — systemy I/O firmy Phoenix Contact są odpowiednim rozwiązaniem do transferu danych na poziomie wejść i wyjść. Zarówno w obiekcie, jak i w szafie sterowniczej, jako konfigurowany system modułowy lub w konstrukcji blokowej. Niezależnie od tego, którą sieć lub protokół wolisz, u nas znajdziesz odpowiednie wejścia/wyjścia.

Zalety

  • Wszechstronne zastosowanie dzięki dopuszczeniom międzynarodowym, większa różnorodność funkcji i otwartość sieci
  • Długa dyspozycyjność systemu i wyższa wydajność dzięki szczególnej niezawodności produktów
  • Zwiększone bezpieczeństwo w przyszłości dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii

Systemy I/O do każdego zastosowania

Systemy I/O firmy Phoenix Contact do każdego zastosowania  

Większy wybór: urządzenia I/O firmy Phoenix Contact do każdego zastosowania

Szerokie spektrum produktów I/O firmy Phoenix Contact obejmuje urządzenia I/O dokładnie dopasowane do konkretnych rodzajów rejestracji sygnałów. Sprawdzona technologia stanowi bazę dla innowacyjnych produktów o przydatnych właściwościach — bliskie relacje z klientami i nowatorskie projekty zapewniają ciągłe ulepszenia.

  • Możesz wybrać spośród szerokiej oferty modułów i złączek I/O do szafy sterowniczej — także do wyjątkowo szybkiej transmisji danych.
  • W terenie zastosuj urządzenia I/O z możliwością modułowej rozbudowy o wysokiej funkcjonalności lub szczególnie wytrzymałe urządzenia o konstrukcji blokowej do surowych warunków przemysłowych.
  • Możesz realizować aplikacje bezpieczeństwa za pomocą naszych modułów PROFIsafe lub bez sterowników bezpieczeństwa, dzięki technologii SafetyBridge.
  • Dzięki technikom podłączania, takim jak technologia Push-in czy szybka blokada SPEEDCON, okablowanie wykonasz komfortowo i w krótszym czasie.
  • Nasze konwertery analogowe/IO-Link oraz urządzenia nadrzędne IO-Link zapewniają dużą swobodę również w terenie i pozwalają realizować komunikację analogową bez użycia przewodów ekranowanych.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/entry_page/entry_page

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij