IO-Link umożliwia kompleksową wymianę danych – od sterownika po najniższy poziom obiektu.
Wykorzystaj wszystkie możliwości IO-Link: za pomocą połączenia punkt-punkt między przyłączem a czujnikiem / elementem wykonawczym można przesyłać zarówno dane procesowe, jaki i dane serwisowe.
IO-Link to pierwszy światowy standard I/O. Technologia ta jest stosunkowo nowa, ale liczba produktów z interfejsem IO-Link szybko rośnie. Standard komunikacji oferuje wiele korzyści, stwarza nowe możliwości zastosowania i umożliwia rozwój ważnych koncepcji, takich jak np. przemysłowy internet rzeczy (IIOT). IO-Link to z definicji otwarty, szeregowy protokół komunikacyjny typu punkt-punkt, służący do podłączenia czujników i elementów wykonawczych do systemu automatyki przemysłowej.
Architektura systemu IO-Link składa się ze sterownika, mastera IO-Link oraz jednego lub więcej urządzeń IO-Link. Podłącza się je za pomocą prostego 3-żyłowego, nieekranowanego kabla, co upraszcza instalację i zmniejsza jej koszty.
Produktywność
Urządzenia IO-Link dostarczają do sterownika szczegółowe dane o stanie. Dane te są wykorzystywane do planowania bieżącej konserwacji, ponieważ umożliwiają szybkie wykrycie problemów. Jeśli np. użytkownik otrzymuje co sześć miesięcy ostrzeżenie o zabrudzeniu czujników, może zaplanować ich czyszczenie dwa razy w roku w dogodnym terminie. Wykrywanie błędów urządzeń w czasie rzeczywistym umożliwia również redukcję kosztów eksploatacyjnych poprzez minimalizację nieprzewidzianych przestojów.
Prostota
W IO-Link wszystko jest proste. Prosta jest instalacja, ponieważ można używać standardowych kabli i wtyków. Prosta jest konserwacja, ponieważ można monitorować swoje systemy i dokonywać zmian w ustawieniach. Identyfikacja błędów urządzeń IO-Link umożliwia szybkie i łatwe ustalenie przyczyny problemu. Prosta jest również wymiana, bowiem parametry są przechowywane w sterowniku. W razie konieczności wymiany urządzenia IO-Link zapisane parametry są przesyłane automatycznie do urządzenia IO-Link, bez konieczności użycia urządzenia do programowania. Dzięki temu system jest szybko gotowy do wznowienia pracy.
Zwiększona dostępność i dokładność danych
Zanim sygnały z czujników analogowych bez IO-Link dotrą do sterownika, są często konwertowane wielokrotnie z postaci analogowej na cyfrową, co może prowadzić do błędów. W urządzeniach IO-Link odbywa się tylko jedna konwersja analogowo-cyfrowa. Zwiększa to dokładność pomiarów, a tym samym dokładność całego procesu.
Zdalna konfiguracja
Parametry urządzenia IO-Link można zmieniać nie odchodząc od biurka, reagując po prostu na komunikaty o stanie. Do usunięcia błędów nie trzeba już zatem wyłączać całej linii produkcyjnej i nie odbywa się to fizycznie w urządzeniu.
Urządzenia IO-Link oferują trzy rodzaje danych:
"$pageName" na